До четырех вариантов ширины модулей 18,8, 37,6, 56,4 и 75,2 мм позволяют производителям приборов расширить области применения. Кроме того, имеются варианты корпусов, в которых глубина модулей рассчитана на печатные платы с площадью поверхности максимально до 6 580 и до 8 510 мм² из расчета 18,8 мм ширины модуля. Печатные платы можно устанавливать в вертикальном и горизонтальном положении относительно монтажной рейки.
Корпус для установки на монтажную рейку, 10U конструкция L с функциональным вырезом для 2x RJ45, Крышка корпуса, ширина: 20,94 мм, высота: 114,1 мм, глубина: 30,1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)