Корпуса для электроники с дисплеями и клавиатурами Подготовлены для Вас: Корпуса для электроники от Phoenix Contact теперь доступны со встроенными сенсорными дисплеями или дисплеями с пленочной клавиатурой и с сервисным пакетом. Сконфигурируйте индивидуальное решение для корпуса – мы возьмем на себя все остальное. От печати и механической обработки до предварительного монтажа.

Корпуса для электроники с дисплеем и клавиатурой на планшете

Преимущества для Вас

  • Централизованные или децентрализованные: Системы корпусов для визуализации и управления в шкафу управления или в полевых условиях
  • Все из одних рук: Согласованные друг с другом корпуса, клавиатуры и дисплеи, а также полный сервис
  • Монтаж plug & play: Быстрая сборка готовых модулей
  • Свободный дизайн: Индивидуальная адаптация пленочной клавиатуры в конфигураторе
  • Простая интеграция: Позиционирование дисплея при помощи конфигуратора
Бесплатный образец
Закажите персональный пакет образцов

Хотите рассмотреть подробнее и протестировать дисплеи и клавиатуры в корпусах для электроники серии ICS? – Закажите персональный пакет образцов. Убедитесь сами в преимуществах решений от Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Сотрудник Phoenix Contact устанавливает дисплей на корпус для электроники
Корпуса для электроники с сенсорными дисплеями

Сенсорные дисплеи для корпусов для электроники Промышленные дисплеи для шкафов управления и полевых приложений

Визуализация данных процесса, регистрация входных данных, отображение рабочего состояния и многое другое: сенсорные дисплеи обладают огромным потенциалом для создания удобных и функциональных дисплеев устройств. В этом white paper Вы найдете обзор и базовые знания о различных технологиях сенсорных дисплеев. Кроме того, показаны предпосылки для аппаратного управления.

3D-вид

Дисплеи и клавиатуры для корпусов для электроники серии ICS при обзоре в 360 градусов

2,4-дюймовые сенсорные дисплеи и 0,96-дюймовые дисплеи с конфигурируемыми пленочными клавиатурами дополняют ассортимент корпусов для электроники серии ICS.

Убедитесь сами на соседнем 3D-изображении в высоком уровне комфорта эксплуатации, обеспечиваемом корпусами серии ICS.

Фотография сенсорных дисплеев корпусов для электроники серии UCS

Сенсорные дисплеи корпусов для электроники серии UCS

Корпуса для электроники серии UCS для встроенных систем теперь доступны также с готовыми вырезами для 7-дюймовых сенсорных дисплеев и с готовыми 2,4-дюймовыми сенсорными дисплеями.

Сенсорные дисплеи корпусов для электроники серии ME-IO

Сенсорные дисплеи корпусов для электроники серии ME-IO

Сенсорные дисплеи для корпусов серии ME-IO предлагают решения для индикации и управления особенно для контроллеров.

Обзор характеристик продукта и услуг

Решения для индикации и управления с корпусами для электроники
Корпуса, клавиатуры и дисплеи
Дисплей корпуса для электроники
Пленочные клавиатуры и корпуса для электроники
Человек использует конфигуратор дисплеев корпусов для электроники на компьютере
Решения для индикации и управления с корпусами для электроники

Воспользуйтесь нашим широким ассортиментом корпусных систем для визуализации и управления производственных процессов в полевых условиях или в шкафу управления.

Корпуса, клавиатуры и дисплеи

Приобретите в Phoenix Contact оптимально согласованные друг с другом корпуса, клавиатуры и дисплеи. Наши современные конструкции корпусов позволяют интегрировать дисплеи заподлицо с поверхностью корпуса.

Дисплей корпуса для электроники

Интеграция элементов визуализации и элементов обслуживания в корпуса для электроники раньше всегда была связана с трудностями. Благодаря предварительно изготовленным и испытанным модулям можно экономить время при сборке решения для корпусов.

Пленочные клавиатуры и корпуса для электроники

Создайте индивидуальный вариант пленочной клавиатуры быстро и просто. Вы можете на заказ изменять форму, цвет и печать по желанию. Возможно также нанесение дополнительной маркировки, например, логотипа компании.

Человек использует конфигуратор дисплеев корпусов для электроники на компьютере

Используйте конфигуратор для точного позиционирования дисплея в корпусе для электроники. Здесь вы также можете изменить дизайн в соответствии с вашим запросом. Единственным ограничивающим фактором является размер свободной поверхности.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Дисплеи и клавиатуры для различных корпусов для электроники от Phoenix Contact

Протестируйте дисплеи и клавиатуры для корпусов для электроники

Дисплеи и клавиатуры корпусов для электроники повышают гибкость при реализации устройств. Серия корпусов UCS подходит для универсального наружного применения, серия ME-IO - в первую очередь для модулей ввода-вывода и контроллеров. Закажите бесплатный персональный образец с доставкой к рабочему месту. Убедитесь сами.