Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Держатель контактов, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, D-кодирование, Пайка волной, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу