CUC-IND-J1ST-S/R4LS - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1091942

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, материал: Металл, тип подключения: Пайка оплавлением ТHR/волной THТ

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Идеальны для сложных приложений благодаря высокой вибростойкости и устойчивости к ударам, а также расширенному диапазону температуры
Надежная передача данных даже в промышленном окружении благодаря экранированию 360°
Пружины экрана корпуса обеспечивают улучшенную концепцию электромагнитной совместимости
Обеспечивает скорости передачи данных до 10 Гбит/с
Автоматизированный процесс обработки благодаря возможности пайки оплавлением
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +105 °C делает возможным применение в промышленных условиях с повышенными требованиями
Упаковка в лотки