CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - Штекерный соединитель RJ45
1421127

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, материал: Металл, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, сечение проводников: AWG 23- 22, кабельный отвод: угловой, Ethernet / PROFINET

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и быстрая сборка при помощи технологии быстрого соединения IDC
Возможность использования по всему миру благодаря EAC, UL 1863 и CAN/CSA C22.2
Оптимальны при обслуживании или ремонте в полевых условиях, специальный инструмент не требуется