The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Гнездовая вставка RJ45
1419021

Гнездовая вставка RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: Металл, тип подключения: Подключение IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, кабельный отвод: прямое, Исполнение Keystone для использования с монтажными рамками IP20 или непосредственного встраивания в стенку устройства, Ethernet

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж без специального инструмента
Компактная конструкция
Прочная конструкция