cULus Recognized
ID допуска: E335024-20170228| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 В | 1,75 A | |||
Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, материал: Металл, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, сечение проводников: AWG 23- 22, кабельный отвод: прямое, цвет: зеленый, Ethernet / PROFINET
| Конструкция | RJ45 |
| Тип датчика | Ethernet / PROFINET |
| Полюсов | 8 |
| Вид при установке | RJ45 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Позиции/контакты | 8P8C |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
| Расчетный ток | 1,75 A |
| Контактное сопротивление | < 20 мΩ (Контакт) |
| < 100 мΩ (Экран) | |
| Диапазон частот | до 100 МГц |
| Сопротивление изоляции | > 500 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В |
| Номинальный ток IN | 1,75 A |
| Переходное сопротивление одной контактной пары | < 20 Ом |
| Переходное сопротивление | > 10 мΩ (Проводник - IDC) |
| 0,005 Ом (Гибкий проводник - IDC) | |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
| Скорость передачи | 1 ГБит/с |
| Передача питания | PoE++ согласно: IEEE 802.3bt |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Клеммы с ножевыми контактами |
| Сечение AWG | 23 ... 22 (жесткий) |
| 23 ... 22 (гибкий) | |
| Сечение проводников | 0,25 мм² ... 0,32 мм² (жесткий) |
| 0,25 мм² ... 0,34 мм² (гибкий) | |
| Подключение согласно стандарту | согласно МЭК 60603-7-1 |
| Угол кабельного отвода | 180 |
| Ширина | 13,65 мм |
| Высота | 14,4 мм |
| Длина | 53 мм |
| Цвет | зеленый |
| Материал | Пластмасса |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал поверхность корпуса | Ni |
| Материал кабельного сальника | NBR |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Au/Ni |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
| Наружный диаметр кабеля | 5 мм ... 9 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5 мм ... 9 мм |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | ≤ 1,6 мм |
| Сечение жил кабеля | 0,25 мм² |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 1000 В |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 1500,00 В |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Усилие установки сигнального контакта | < 20,00 Н |
| Усилие съема сигнального контакта | < 20 Н |
| Спецификация испытания | |
| Тип испытания | Испытание вибростойкости |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-6 |
| Частота | 2-2000 Hz |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 1,00 мм |
| Ускорение | 200,00 м/c² |
| Продолжительность испытания | 20,00 c |
| Спецификация испытания | |
| Тип испытания | Испытание на ударопрочность |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-27 |
| Ускорение | 491,00 м/c² |
| Количество ударов в 1 направлении | 5,00 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Тип монтажа | Возможность сборки в полевых условиях |
| Номер артикула | 1421126 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNAAA |
| GTIN | 4055626254654 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 18 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 13,852 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
| ETIM 9.0 | EC002636 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.