Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: SPE, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, материал: LCP, тип подключения: Выводы под пайку (THR), кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Single Pair Ethernet