Amplificateurs-séparateurs

Amplificateurs-séparateurs

Transmission sûre des signaux

Séparer, convertir, filtrer, amplifier : nos amplificateurs-séparateurs garantissent la transmission sans parasites de vos signaux.

Retour Technologie de mesure, de commande et de régulation

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des amplificateurs-séparateurs 6 mm très compacts aux séparateurs de signaux pour circuits à sécurité intrinsèque en zone Ex en passant par les amplificateurs-séparateurs à sécurité fonctionnelle : nos gammes d'amplificateurs-séparateurs offrent une solution pour toutes les applications d'adaptation des signaux analogiques.

Avantages

  • Séparer, adapter, filtrer et amplifier avec nos solutions exhaustives pour le traitement des signaux analogiques
  • Intégration de signaux de terrain isolés galvaniquement dans des réseaux industriels avec les amplificateurs-séparateurs pour raccordement au bus et connexion réseau
  • Jusqu'à 65 % de gain de place par rapport aux séparateurs du marché avec nos amplificateurs-séparateurs hautement compacts
  • Transmission précise et sûreté de fonctionnement élevée avec nos amplificateurs-séparateurs continus certifiés SIL
  • Protection antidéflagration maximale pour toutes les zones Ex et groupes de gaz : séparateurs de signaux à un et deux canaux pour circuits à sécurité intrinsèque en zone Ex.
  • Intégration facile des signaux analogiques dans la chaîne de sécurité selon la directive Machines : amplificateurs-séparateurs avec Performance Level

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure