The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Amplificateurs-séparateurs Ex i MINI Analog Pro sur rail DIN avec logo du gagnant de la médaille d'or du German Innovation Award et du GIT Security Award

Une étape importante dans la miniaturisation Les amplificateurs-séparateurs Ex i ultracompacts MINI Analog Pro remportent des prix prestigieux

Les nouvelles variantes à sécurité intrinsèque de la famille d'amplificateurs-séparateurs de 6,2 mm MINI Analog Pro offrent une protection anti-explosion et une sécurité fonctionnelle dans une compacité unique. Avec un gain de place pouvant atteindre 50 % par rapport aux solutions actuelles, les signaux métrologiques sont traités de manière fiable tout en garantissant la protection des personnes, de l'environnement et des installations. Les produits sont systématiquement évalués selon le niveau de sécurité le plus élevé : SIL 3 one out of one. Le concept d'utilisation et la numérisation de bout en bout sont particulièrement conviviaux et à l'épreuve du temps.

Grâce à cette innovation, MINI Analog Pro a remporté le prix GIT Security Award et la médaille d'or du German Innovation Award.

Médaille d'or avec le logo du German Innovation Award

Le German Innovation Award Le prix qui rend l'innovation visible

Le German Innovation Award récompense les produits, technologies et services qui ouvrent de nouvelles voies innovantes et proposent des solutions qui se distinguent par leur valeur ajoutée pour les utilisateurs et l'environnement. Ces innovations porteuses d'avenir sont possibles dans toutes les industries et à tous les niveaux – chez les géants du secteur comme chez les start-ups. Le German Innovation Award offre les mêmes chances à tous ceux qui font avancer l'innovation et rend leurs réalisations visibles à un large public.

Logo du gagnant du GIT Security Award 2024

Le prix GIT Security Award Le prix prestigieux en matière de sécurité

Le GIT Security Award s'adresse à tous les fournisseurs de produits de sécurité, de solutions de sécurité ou de services de sécurité. Le prix récompense le degré d'innovation, l'utilité et les caractéristiques uniques de produits de différentes catégories. La présélection pour le vote final du prix international de la revue spécialisée « GIT Security » de la maison d'édition Wiley a été effectuée par un jury neutre. Ce jury se compose d'experts des associations BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, d'intégrateurs de systèmes et d'utilisateurs. Les trois premiers gagnants de chaque catégorie sont désignés par les votes des lecteurs sur la plateforme internationale intersectorielle PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Tout cela a convaincu les jurys indépendants et les votants d'attribuer ces excellents labels de qualité

  • Gain de place inégalé : technique de commutation analogique moderne, sécurité intrinsèque et SIL 3 dans une compacité unique en son genre
    [x]- Protection anti-explosion pour toutes les zones et tous les groupes de substances grâce à des homologations internationales, une plage de température étendue et une plage d'utilisation en altitude documentée jusqu'à 5 000 m
  • Protection des personnes, de l'environnement et des installations grâce au niveau de sécurité le plus élevé : SIL 3 one out of one
  • Manipulation simple grâce à un concept de design et d'utilisation convivial
  • Numérisation de bout en bout avec l'application de configuration et de surveillance, les passerelles de communication, le marquage numérique et la plaque signalétique

Pour en savoir plus sur MINI Analog Pro

Peter Stövesand, responsable du marketing produit Interface Analog, avec une déclaration en direct du salon Hannover Messe 2023

Technique de commutation analogique moderne, sécurité intrinsèque et SIL 3 dans une compacité unique en son genre Une étape importante dans la miniaturisation avec plus de dix brevets pour les boîtiers, les circuits et la technologie de raccordement

Circuit imprimé d'amplificateur-séparateur Ex i MINI Analog Pro en main avec les logos SIL 3 et Ex i

Protection antidéflagration pour toutes les zones et tous les groupes de substances Homologations internationales Ex, homologation minière ainsi qu'une plage de température d'utilisation étendue et des exigences documentées pour des plages d'utilisation en altitude jusqu'à 5 000 m

 MINI Analog Pro avec logos Ex i et électrolyseur en arrière-plan

Protection des personnes, de l'environnement et des installations Sécurité fonctionnelle de bout en bout, évaluée avec SIL 3 one out of one, pour des structures à un seul canal, sans la mise en place redondante d'un deuxième circuit de commande

MINI Analog Pro avec logo SIL 3, au premier plan deux personnes dans une installation technique de processus

Concept de design et d'utilisation convivial Blocs de jonction enfichables, alimentation simple des conducteurs, mesure du courant en cours de fonctionnement, pontage d'énergie simple

Carte d'images interactive : amplificateur-séparateur Ex i MINI Analog Pro vu de côté entre les goulottes
Blocs de jonction enfichables, avec fonction de sectionnement intégrée
Blocs de jonction enfichables avec fonction de sectionnement intégrée pour une interruption simple des circuits de signalisation et d'alimentation lors de la maintenance et de la mise en service.
Blocs de jonction enfichables, avec fonction de sectionnement intégrée
Mesure du courant en cours de fonctionnement
Signaux de courant en cours de fonctionnement sans couper le circuit de signalisation. Le processus n'est pas interrompu.
Mesure du courant en cours de fonctionnement
Insertion simple des conducteurs
Grâce au design conique et à l'orientation frontale, tous les points de connexion sont facilement visibles et accessibles par l'avant pour un acheminement simple des conducteurs dans un espace restreint. Cela permet de gagner de la place entre les goulottes.
Insertion simple des conducteurs
Pontage d'énergie simple
Pontage d'énergie simple, extension de système, échange de modules Hot Swap et message d'erreur global par le biais du connecteur de bus sur rail DIN.
Pontage d'énergie simple
Larges surfaces de repérage et LED d'état
Larges surfaces de repérage pour l'identification totale de boucles avec matériel de repérage standard et LED d'état bien visible dans chaque amplificateur-séparateur.
Larges surfaces de repérage et LED d'état

Prêts pour un avenir numérique

Main avec amplificateur-séparateur Ex i MINI Analog Pro et téléphone portable avec Signal Conditioner App
Paramétrer, surveiller, identifier intelligemment avec Signal Conditioner App via NFC ou Bluetooth. Marquage numérique via NFC. Plaque signalétique numérique permettant de consulter l'état du matériel/firmware ainsi que la documentation et les données spécifiques du produit. Récupération optionnelle du certificat d'étalonnage d'usine via un code QR.
Amplificateurs-séparateurs Ex i MINI Analog Pro sur rail DIN avec passerelles pour le raccordement au bus de communication et au réseau
Raccordement facile au réseau grâce à des passerelles de communication enfichables pour max. huit types de signaux différents.
Capture d'écran du configurateur en ligne de l'amplificateur-séparateur Ex i MINI Analog Pro
Commande individuelle, également en 1 quantité, via le configurateur en ligne, en option avec le certificat d'étalonnage d'usine correspondant.
Personne devant l'écran avec le logiciel système clipx ENGINEER
Planification, paramétrage et surveillance des processus en ligne avec le logiciel système clipx ENGINEER de Phoenix Contact.