Cloud computing

Cloud computing

Proficloud.io

Votre billet d'entrée dans l'Internet industriel des objets.

Retour Produits

Catégories

  • Time Series Data Service
    Time Series Data Service

    Bénéficiez des perspectives presque illimitées des services de cloud pour votre automatisation.

Rechercher dans Cloud computing

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le Cloud-Computing est une infrastructure informatique basée sur Internet, qui vous permet d'utiliser des applications logicielles industrielles. Cela vous permet une mise en réseau mondiale de systèmes, d'installations, de produits, de machines et d'entreprises. Les avantages systématiques des solutions de cloud : une intégration facile, de plus grandes disponibilité et flexibilité dans le monde entier et une meilleure rentabilité, ainsi que des aspects de sécurité plus actuels. Cela est particulièrement valable dans l'industrie.

Avec la plateforme IoT Proficloud.io, Phoenix Contact fournit un environnement de cloud sécurisé et évolutif, qui permet l'utilisation de services intelligents.

Profitez de tous les avantages de la numérisation. D'une manière toute simple et intuitive. Sans avoir besoin de vos propres ressources ou connaissances informatiques.

Avantages

  • Grâce à la mise en réseau numérique, il est possible de prévoir les défaillances et de planifier les interventions d'entretien d'une manière ciblée
  • Représentation et analyse des données énergétiques de tous les sites et selon les besoins, pour déterminer les économies potentielles
  • Plus grande interaction entre les hommes et les machines, grâce à la communication avec les appareils intelligents
  • Surveillance évolutive des processus, pour déduire les mesures d'optimisation nécessaires sur la base des comparatifs des résultats
  • Utilisation efficace de vos données, grâce à des banques de données évolutives et extrêmement disponibles
  • Surveillance de l'état et commandes globales, grâce à un accès direct aux données des appareils au niveau terrain

Les services intelligents – le chemin intelligent vers l'automatisation industrielle

Exemple dutilisation  

Nouveaux potentiels de valeurs avec les services intelligents de Phoenix Contact

Avec les services intelligents, Phoenix Contact propose des solutions de logiciel sous forme de services, simples et standardisées, avec lesquelles vous pouvez gérer intelligemment vos appareils, réduire les temps d'arrêt et augmenter les disponibilités grâce aux technologies du cloud.

  • Une gestion sécurisée des appareils
  • Mesure en temps réel
  • Une analyse basée sur le cloud
  • State of Health
  • Maintenance prédictive
  • Gestion de l'énergie

Prenez de meilleures décisions basées sur les données, et disposez de la transparence intégrale de l'état de vos installations. À tout moment et partout.

Service de gestion des appareils - par défaut pour tous les Smart Devices de Phoenix Contact

Gérez et surveillez les Smart Devices avec le service de gestion des appareils  

Service de gestion des appareils par défaut pour les Smart Devices de Phoenix Contact

Gérez et surveillez vos services intelligents de Phoenix Contact avec le service de gestion des appareils, à tout moment et n'importe où. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble directe des informations relatives aux appareils, telles que le type d'appareil, le numéro de série et les versions de firmware et matériel installées, sous forme d'une plaque signalétique numérique. En outre, vous pourrez toujours consulter l'état de connexion et de santé (State of Health), ainsi que les journaux actuels et historiques.

Vous maintenez toujours facilement à jour votre firmware Smart Device. Vous garantissez ainsi l'utilisation immédiate des fonctionnalités Smart Device les plus récentes, et en outre la protection durable de vos machines et installations.

Avantages :

  • Une configuration facile grâce au Plug & Play
  • Des informations normalisées, indépendantes de l'application, en temps réel sur les appareils
  • Communication sécurisée entre les Smart Devices et le Proficloud.io par le cryptage TLS

ImpulseCheck – le système d'assistance intelligent pour les parafoudres basse tension

Système dassistance pour les parafoudres basse tension ImpulseCheck  

Maintenance préventive avec ImpulseCheck

Au cœur de l'installation

ImpulseCheck est le premier système d'assistance intelligent au monde pour les parafoudres basse tension dans le domaine de la protection des réseaux électriques. Ce module vous permet de détecter la durée de vie restante (SoH) de chaque parafoudre par la connexion au cloud, et vous permet d'utiliser de nouveaux services numériques.

Profitez de la maintenance préventive : grâce à la mesure en temps réel des courants de choc et des surtensions transitoires, vous pouvez détecter en permanence l'état de l'installation et du parafoudre basse tension. La durée de vie restante (State of Health) des parafoudres est transparente, et les interventions d'entretien deviennent ainsi prévisibles.

Directement dans le cloud avec EMpro, sans passerelle

Directement dans le cloud avec EMpro, sans passerelle  

Accès aux données de mesure et des composants partout dans le monde

Accédez à vos données de mesure et de composants dans le monde entier, sans passerelle IoT supplémentaire. Vous n'avez besoin de passerelle IoT ni pour l'agrégation des données, ni pour le rapport de transmission entre les protocoles de réseau locaux et les protocoles IoT, ni pour le cryptage. Le compteur EMpro compatible IoT est en mesure d'amener ses données directement et en toute sécurité dans le cloud via un routeur.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Service

Téléchargements

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext