Relé de temporización con retardo a la desconexión, amplio rango de tensión de alimentación de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 10 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, 2 PDT, conexión enchufable.
Relés temporizados
Los relés de temporización ETD son particularmente aptos para controlar procesos de temporización sencillos. Los relés de temporización de 6 mm son particularmente compactos con solo un tiempo ajustable y una función fija. Utilice los relés de temporización compactos en la caja de instalación para la instalación en edificios e incluso para la fabricación en serie de máquinas e instalaciones. Nuestros relés multifunción le ofrecen rangos de tiempo y funciones de libre elección.
Relé de temporización multifunción de construcción especialmente estrecha con 4 funciones y un intervalo temporal configurable (de 0,1 s a 300 min), 1 inversor, conexión por tornillo
Relé de temporización compacto multifunción con 4 funciones y un rango de tiempo ajustable (50 ms - 1 h), con conexión push-in, 1 contacto conmutado
Relé temporizado multifuncional, alimentación de amplio alcance de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 13 funciones, 1 tiempo ajustable, además de las funciones lp y li. Intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión por tornillo.
Relé temporizado multifuncional, amplio rango de tensión de alimentación de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funciones, 2 tiempos ajustables, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión enchufable.
Relé de temporización multifunción de construcción especialmente estrecha con 4 funciones, intervalo de tiempo configurable (de 0,1 s a 300 min), 1 inversor, conexión push-in
Relé temporizado multifuncional, alimentación de amplio alcance de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funciones, 2 tiempos ajustables, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión por tornillo
Relé temporizado multifuncional, alimentación de amplio alcance de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 13 funciones, 1 tiempo ajustable, además de las funciones lp y li. Intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, compatibilidad con contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión enchufable.
Relé de temporización con retardo a la desconexión, amplio rango de tensión de alimentación de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 10 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, 2 PDT, conexión por tornillo.
Relé de temporización compacto multifunción con 4 funciones y un rango de tiempo ajustable (50 ms - 1 h), con conexión por tornillo, 1 contacto conmutado
Inteligentes y versátiles: relés de temporización multifuncionales con pantalla OLED y comunicación NFC
Con los nuevos relés de temporización inteligentes y multifuncionales MACX-TR disfrutará de un ajuste preciso y una manipulación sencilla. Con la pantalla OLED y los pulsadores controlará sus procesos de temporización de forma sencilla y fiable.
Las ventajas de nuestros relés de temporización inteligentes
- Manejo sencillo directamente en el equipo gracias a la combinación de la pantalla OLED y los pulsadores
- Ajuste de temporización intuitivo, sin cálculos ni comprobaciones
- Pantalla detallada y legible gracias a la tecnología OLED
- Procesos de temporización que se pueden consultar con exactitud directamente en el equipo
- Comunicación opcional a través de NFC y de la aplicación del smartphone
Relés de temporización estrechos: ideales para controles de tiempo sencillos
Relés de temporización estrechos con ancho de caja de 6,2 mm: delgados y precisos
Los relés de temporización ETD-BL extremadamente estrechos ahorran espacio y son la solución rentable para el control sencillo de tiempo: con tiempo ajustable y función prefijada.
Conecte también los módulos cómodamente con los relés altamente compactos de la serie PLC-INTERFACE en la misma carcasa. Los puentes enchufables y los sistemas de cableado le ahorran mucho tiempo.
Las ventajas de nuestros relés de temporización estrechos
- Hasta un 70 % más de espacio frente a los relés de temporización convencionales gracias a sus 6,2 mm de anchura total
- Ajuste de tiempo preciso y cómodo mediante una rueda selectora iluminada
- Cableado sencillo y sin herramientas gracias a la tecnología de conexión push-in
- Instalación rápida utilizando puentes enchufables y sistemas de cableado
- Los relés de temporización estrechos forman parte del sistema COMPLETE line
Relés de temporización compactos: ideales para la fabricación en serie y la instalación en edificios
Ideales para la fabricación en serie y la instalación en edificios: relés de temporización compactos
Los relés de temporización ETD-BL en caja de instalación compacta son particularmente aptos para la instalación en edificios e incluso la fabricación en serie de máquinas e instalaciones.
Las ventajas de nuestros relés de temporización compactos
- Ahorran espacio, incluso en partes móviles y descentralizadas de instalaciones, gracias al compacto diseño de instalación
- Uso universal en el control de tiempo gracias a numerosas funciones
- Fácil de usar: los parámetros de tiempo se ajustan fácilmente con el conmutador giratorio en la parte delantera de la carcasa
- Uso universal de las variantes con el suministro de tensión a través de la fuente de alimentación de amplio espectro
- Cableado rápido y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
- Diagnóstico claro con LED de estado bien visibles
- Los relés de temporización compactos forman parte del sistema COMPLETE line
Relés de temporización multifuncionales: para todas las aplicaciones clásicas de control de tiempo
Relés multifuncionales para todas las aplicaciones clásicas de control de tiempo
Los relés de temporización ETD multifuncionales ofrecen unos márgenes de tiempo seleccionables y una variedad de funciones para su uso universal. Con solo tres modelos se cubren todas las aplicaciones del control de tiempo clásico. Comunique fallos o desconecte partes de la instalación de forma controlada: los relés de temporización multifuncionales de solo 22,5 mm de anchura total están equipados con dos salidas del inversor.
Las ventajas de nuestros relés multifuncionales
- Uso universal en el control de tiempo gracias a numerosas funciones
- Uso en todo el mundo gracias al suministro de tensión a través de la fuente de alimentación de amplio espectro
- Fácil de usar: los parámetros de tiempo se ajustan fácilmente con el conmutador giratorio en la parte delantera de la carcasa
- Ahorro de espacio con dos salidas del inversor en solo 22,5 mm de anchura total
- Control de tiempo exacto con márgenes de ajuste de milisegundos a varios días