Los contadores de energía EMpro con certificación MID según EN 50470 le permiten facturar los datos energéticos de manera exacta a los centros de costes.
Los contadores de energía EMpro con homologación MID registran los parámetros eléctricos más importantes, como corrientes, tensiones, factores de potencia y potencias, así como valores de energía en los cuatro cuadrantes. Mediante interfaces de comunicación usuales se transfieren los datos a su sistema de control superior.
Los contadores de energía EMPro con certificación MID son una buena base para su auditoría energética
Una buena base para la auditoría: con los equipos de medición con certificación MID de la familia de productos EMpro, podrá medir de forma sencilla y rentable los datos energéticos y calcular los consumos energéticos conforme a la directiva europea de equipos de medición. El registro continuo de datos energéticos le ofrece los datos básicos para realizar su auditoría energética.
Los contadores de energía EMpro con homologación MID ofrecen una medición sencilla de la corriente directa hasta 80 A
Recibirá todos los tipos de productos con una entrada de medición para transformadores de corriente externos o con una entrada para la medición directa.
La entrada de transformadores de corriente se puede configurar para un convertidor de 1 o 5 A. También se puede parametrizar la relación de transformación.
Podrá registrar las corrientes hasta 80 A directamente a través del transformador de corriente interno. De esta forma, evitará costes y tiempo adicionales en la instalación.
Los contadores de energía EMpro con homologación MID ofrecen un acceso remoto a través del servidor web
El servidor web integrado de los equipos de medición basados en Ethernet le permite la configuración remota, el acceso a los datos y el almacenamiento de los datos de energía en una memoria cíclica.
"$pageName" en