Sichere Signalanlagen auf Wasserwegen Unsere energieeffizienten und wartungsarmen Lösungen für Signalanlagen erfüllen alle Anforderung zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit für Schleusen, bewegliche Brücken und Tore.

Gesprächssituation am Nord-Ostsee-Kanal zur Signalisierung von Wasserwegen

Sichere Signalanlagen

Herausforderung


Bewegliche Brücke in Amsterdam

Sichere Brückenbewegung nach Maschinenrichtlinie

Sicherer Betrieb an Wasserwegen

In den verschiedenen Regionen und Ländern der Welt gibt es unterschiedliche Konzepte und Anforderungen zur Gewährleistung der Anlagensicherheit an Wasserwegen. Um Personen- und Anlagenschäden zu vermeiden, müssen Gewerke mit mechanisch beweglichen Teilen grundlegenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. So fallen vielerorts auch bewegliche Brücken, Schleusen oder Sperr- und Wehrtore in den Geltungsbereich der Maschinenrichtlinie.

Signalsysteme mit integrierter Sicherheitsfunktion erfüllen die hohen Sicherheitsanforderungen und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb der Signalanlagen. Die aufeinander abgestimmten Systeme sperren z. B. das Absenken einer Brücke, solange das rote Schiffssignal nicht in beide Richtungen aktiviert ist.

Lösung


Sichere Schleuse

Signalsystem für einen sicheren Betrieb nach Maschinenrichtlinie

Gestalten Sie mit dem CE-konformen Signalsystem zuverlässige und energieeffiziente Signalanlagen für Schleusen, Brücken oder Häfen. Von der Signalleuchte über die Verkabelung bis hin zur Automatisierungstechnik erhalten Sie mit dem praxisbewährten Signalsystem alles aus einer Hand.

Profitieren Sie von der sicherheitsgerichteten Ansteuerung und Diagnose gemäß IEC 61508 und bauen Sie Ihre maritime Signaleinrichtung entsprechend der Maschinenrichtlinie auf. Neben der erforderlichen Beweissicherung und Nachvollziehbarkeit des Betriebsverhaltens ermöglicht das System eine einfache und schnelle Instandhaltung.

Für hohe Verfügbarkeit an Wasserwegen setzt das Signalsystem auf ein robustes, seewasserbeständiges Design. Die Integration des vorkonfigurierten Systems in Ihre bestehende Signaleinrichtung erfolgt nahtlos über gängige industrielle Kommunikationsschnittstellen.

Interaktive Image Map: Sicherheitsgerichtetes Signalsystem für Wasserwege
Signalleuchten
Profitieren Sie von der Flexibilität des Systems, indem Sie Safety-Signalleuchten und Standardsignalleuchten miteinander kombinieren und in einem System betreiben. Ist keine Safety-Anforderung an die Anlage gestellt, genügen Standardsignalleuchten. Es entfällt das Signal Light Interface.
Zu den Signalleuchten
Signalleuchten
Signal Light Interface
Installationsfertig aufgebauter Schaltschrank zur sicheren Anbindung der Leuchten an das Netzwerk.
Signal Light Interface
Signal Light Control
Schnittstelle zwischen der sicheren Signalisierung und der Anlagenautomatisierung, bestehend aus Software und Standard-SPS. Die sicherheitsgerichtete Software ermöglicht die Integration in die Anlage mit Standardprotokollen (PROFINET, PROFIsafe) oder auch diskret über eine I/O-Kopplung.
Zu der Applikations-Software
Signal Light Control
Sicherheitssteuerung
PROFINET-Controller mit integrierter PROFIsafe-Sicherheitssteuerung. Hohe Maschinensicherheit durch diversitär ausgeführte Prozessoren und Unterstützung von bis zu 300 PROFIsafe-Teilnehmer.
Zu der Sicherheitssteuerung
Sicherheitssteuerung
Sichere I/Os
Ob mit PROFIsafe oder SafetyBridge Technology. Mit sicheren I/O-Modulen realisieren Sie auf einfache Art Sicherheitsapplikationen. Das ist auch ohne Sicherheitssteuerung und unabhängig vom eingesetzten Netzwerk realisierbar.
Zu den I/Os
Sichere I/Os
Wartungspersonal mit Tablet vor Signalanlage
Statusinformationen und Alarmmeldungen über das Sperrwerk und die bewegliche Brücke auf dem mobilen Endgerät
Binnenschifffahrt mit Schleuse
 Steckverbinder und Kabel
Wartungspersonal mit Tablet vor Signalanlage

Mit der Diagnose- und Monitoring-Funktion des Signalsystems greifen Sie auf zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen der Signalanlage zurück. So haben Sie die aktuelle Leuchtstärke, den Strom und die Spannung von jeder LED, den Zustand der LEDs sowie die auf die Leuchte einwirkende Lichtstärke stets im Blick. Die Verfügbarkeit der Signalisierung wird transparenter. Da Wartungen nach Bedarf durchgeführt werden, minimieren sich langfristig Wartungs- und Energiekosten.

Sollte es zu einem Zwischenfall an der Anlage kommen, stellt das Signalsystem alle relevanten Daten bereit. Hafenbehörden oder Schleusenbetreiber haben die Möglichkeit, die diagnostizierten Daten der Signalleuchten sicher zu archivieren. So können Sie stets nach Maschinenrichtlinie belegen, zu welchem Zeitpunkt, welche Signale an der Schleusenanlage aktiv waren.

Statusinformationen und Alarmmeldungen über das Sperrwerk und die bewegliche Brücke auf dem mobilen Endgerät

Mit dem Signalsystem schalten Sie Signale sicher und überwachen kontinuierlich Ihren Anlagenzustand. Das in Zusammenarbeit mit dem TÜV definierte System bietet Ihnen maximale Betriebsverfügbarkeit dank sicherheitsgerichteter Diagnose der Signalleuchten.

Erfüllt das System durch falsche Ansteuerung, Querschlüsse oder Ausfall nicht mehr seinen bestimmungsmäßigen Betrieb, so wird die Signalanlage in einen sicheren Zustand geschaltet. Sollte z. B. das rote Signal für „Schleuse gesperrt“ aktiviert sein, tatsächlich aber ein grünes Signal angezeigt werden, greift die integrierte Abschalteinrichtung ein und schaltet die fehlerbehafteten Signalleuchten aus. Den sicheren Zustand, wie z. B. „alle grünen Leuchten aus“ und „alle roten Leuchten an“, definieren Sie individuell.

Binnenschifffahrt mit Schleuse

Für das Wasserverkehrsmanagement hat die Verfügbarkeit der Signalsysteme eine hohe Priorität. Die Signalleuchten der Produktfamilie CSD-SL berücksichtigen diese Anforderung durch konsequent umgesetzte Diagnoseeigenschaften und eine sichere, industrietaugliche Kommunikationsverbindung. Die TÜV-zertifizierten Leuchten für maximale Betriebssicherheit erfüllen die Sicherheitsstandards bis PL d und SIL 2 gemäß EN ISO 13849 und EN 62061.

Die Signalleuchten sind in den Leuchtfarben Rot, Grün, Gelb und Weiß erhältlich. Die besonders robusten, seewasserbeständigen V4A-Gehäuse sind für den langlebigen Einsatz in rauen Außenbereichen ausgelegt. Die Beleuchtungsstärke kann, je nach Zustand oder bei besonderen Wetterverhältnissen angepasst werden.

Zu den Signalleuchten
 Steckverbinder und Kabel

Das Ausrichten der Signalleuchten auf die Wasserwege geschieht durch Richtrohre. Verwenden Sie passende Halterungen des Signalsystems für den mechanischen Einbau der Leuchten in die Einfahrtssignale.
Vorkonfigurierte Kabel erleichtern die Installation und Inbetriebnahme. Wartungsarbeiten werden schnell und einfach dank individualisierbarer Kabelkonfektionen ausgeführt.

Alle passenden Kabeltypen und Halterungen finden Sie in den Handbüchern der Leuchten.

Zu den Kabeln und Leitungen

Signalsysteme als wichtiger Bestandteil von Anlagen an Wasserwegen gewährleisten einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb nach Maschinenrichtlinie bei gleichzeitiger Energieeffizienz.

Werner Pollmann, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Ihre Vorteile

  • Signalsystem für maximale Betriebssicherheit mit PL d- und SIL 2-Zertifizierung nach Maschinenrichtlinie
  • Hoch verfügbare Signalisierung dank robuster und langlebiger Leuchten für den maritimen Einsatz
  • Einfache Inbetriebnahme und Instandhaltung dank vorkonfiguriertem System
  • Minimierung der Wartungs- und Energiekosten durch Diagnose- und Monitoring-Funktionen

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Gern unterstütze ich Sie bei Projekten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Schleusen, beweglichen Brücken und Toren.

Referenzen


Schiffshebewerk Niederfinow

Schiffshebewerk Niederfinow

Sichere Signale am Schiffshebewerk Niederfinow setzt energieeffiziente Signalanlage ein

Das Schiffshebewerk Niederfinow am Oder-Havel-Kanal wurde einst als Ersatz für eine Schleusentreppe erbaut und überwindet eine Hubhöhe von 36 m. Für die Sicherheit von Personen und Schiffen wurde der Neubau des Hebewerks mit einer LED-basierten Signalanlage von Phoenix Contact ausgerüstet.

Die Steuerungs- und Automatisierungslösung entspricht der EU-weit geltenden Maschinenrichtlinie, sorgt für eine hohe Energieeffizienz und erlaubt die Umsetzung moderner Wartungs- und Instandhaltungskonzepte.

Schleusenanlage Kiel-Holtenau

Schleusenanlage Kiel-Holtenau

Kommunikative Signalleuchten Sichere Signale am Nord-Ostsee-Kanal

Der rund 100 km lange Nord-Ostsee-Kanal ist eine der meistbefahrenen künstlichen Schifffahrtsstraßen der Welt. Die Schleuse in Kiel-Holtenau sorgt dafür, den Höhenunterschied zwischen den beiden Meeren auszugleichen.

Im Zuge einer Modernisierung wurde die Schleusenanlage mit einem Signalsystem von Phoenix Contact ausgestattet, das die Wartung erleichtert und Energie spart.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.