Sécurité et rapidité

Sécurité et rapidité

Une technique de verrouillage fiable est la base de la sûreté de fonctionnement de vos appareils.

Pour le développement de vos appareils, utilisez les connecteurs PCB de Phoenix Contact. Vous réaliserez ainsi des solutions puissantes et fiables. Phoenix Contact propose pour cela de nombreuses technologies de raccordement et verrouillage adaptées à chaque besoin.

Verrouillage Lock & Release

Verrouillage Lock & Release  

Le verrouillage Lock & Release permet un raccordement sûr en quelques secondes

Le système à levier Lock & Release verrouille automatiquement le connecteur lors de l'enfichage. Pour le libérer, il suffit d'actionner le levier.

Les câbles sont posés par raccordement vissé ou via la technologie Push-in.

Les séries d'articles suivantes sont disponibles avec Lock & Release :

  • MSTB, 2 à 20 pôles avec raccordement vissé
  • DFMC, connexion double, jusqu'à 40 pôles, avec raccordement à ressort Push-in
  • FKC, 2 à 20 pôles, avec raccordement à ressort Push-in

Connecteurs mâles avec verrouillage par encliquetage

PTS - connecteurs mâles avec verrouillage par encliquetage  

PTS - connecteurs mâles avec verrouillage par encliquetage

Raccordez de manière rapide et sûre vos circuits imprimés sur des connecteurs grâce au verrouillage par encliquetage.

Le verrouillage par encliquetage de la série PTS évite toute libération accidentelle du connecteur due aux vibrations. Cela s'avère particulièrement utile lorsque le nombre de pôles est réduit. Un détrompage couleur évite tout enfichage incorrect.

Le connecteur PTS se distingue en outre par sa compacité et son raccordement Push-in. Les connecteurs mâles avec verrouillage par encliquetage et les connecteurs PTS sont disponibles avec 2 à 12 pôles.

Verrouillage Click and Lock

Click and lock  

Sans outil, entièrement automatique - Click & Lock

Click & Lock vous offre une sécurité élevée, même en cas de vibrations :

  1. Le verrouillage se fait au moment de l'insertion, sans outil et automatiquement : il suffit d'insérer le connecteur jusqu'à entendre un « clic ».
  2. Pour desserrer, pousser les éléments d'actionnement vers l'avant.
  3. Une fois les éléments d'actionnement poussés vers l'avant, retirer le connecteur de l'embase.

Les séries d'articles suivantes sont disponibles avec Click & Lock :

  • PC 5, 2 à 12 pôles
  • SPC 5, 2 à 12 pôles
  • TSPC 5, 2 à 12 pôles

Verrouillage par encliquetage à bride

Verrouillage avec crochet  

Verrouillage avec crochet sur le connecteur

Le verrouillage par encliquetage à bride permet de verrouiller automatiquement les connecteurs pour circuits imprimés lors de l'enfichage sur l'embase ou sur le connecteur. Ainsi, le raccordement est protégé contre les vibrations.

Les séries d'articles suivantes sont disponibles avec verrouillage par encliquetage à bride :

  • FMC, 2 à 20 pôles, avec raccordement à ressort Push-in
  • FKC, 2 à 18 pôles, avec raccordement à ressort Push-in

Verrouillage par bride à vis

Fiable et éprouvée : la bride à vis  

Fiable et éprouvée : la bride à vis

Solution classique : la bride à vis. Vous vissez votre connecteur sur l'embase via les alésages latéraux pour une fiabilité absolue.

Le verrouillage par bride à vis est disponible pour presque tous les connecteurs MINICONNEC.

Verrouillage par enfichage direct

Connecter directement les circuits imprimés  

Connecter directement les circuits imprimés

Les connecteurs pour circuits imprimés de la série ZEC sont raccordés au circuit imprimé de façon directe et fiable grâce au verrouillage à enfichage direct.

Les séries d'articles suivantes sont disponibles avec Click & Lock :

  • ZEC, 2 à 20 pôles, avec raccordement à ressort

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur les connecteurs.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11