Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Connexions pour C.I. spécifiques au client

Connexions pour circuits imprimés spécifiques au client

Votre chemin rapide vers la solution personnalisée : outre notre gamme de produits complète, nous vous offrons une multitude d'adaptations sur mesure, de la configuration d'articles standard à des développements entièrement nouveaux, en passant par des solutions pré-équipées. Tout est possible, ou presque.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Des solutions sur mesure pour vos connexions pour circuits imprimés
  • Élargissement de la gamme, au-delà du standard, pour encore plus de flexibilité
  • Respect des délais de livraison grâce à de nouveaux processus de fabrication évolués, des sites de production dans le monde entier et un stockage local
  • Configurateur avec d'innombrables possibilités de combinaisons et une disponibilité immédiate de plus de 6 000 variantes d'articles dans 150 gammes de produits
  • Configurateur de blocs de jonction C.I., de connecteurs et d'embases pour circuits imprimés

Configurateurs Configurez rapidement et intuitivement votre variante de produit sur la base d'articles standard.

Blocs de jonction C.I. pour le raccordement simple sur le circuit imprimé
Blocs de jonction pour C.I. configurables série SPT modular
Connecteurs pour C.I. pour connexions de conducteurs souples
Embases pour la fixation sécurisée sur le circuit imprimé et le raccordement sur un connecteur
Blocs de jonction de traversée à haute intensité pour courants forts à travers la paroi
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance
Blocs de jonction C.I. pour le raccordement simple sur le circuit imprimé

Générez votre variante de blocs de jonction pour C.I. Utilisez pour cela notre gamme étendue et sélectionnez le coloris, l'impression et le détrompage souhaités pour votre produit.

Configurer les blocs de jonction pour C.I.
Blocs de jonction pour C.I. configurables série SPT modular

Configurez votre solution de bloc de raccordement constituée de blocs de jonction pour C.I. modulaires de la série SPT modular et déposez-la ensuite dans le panier. Vous recevrez automatiquement une référence personnelle avec une information sur le délai de livraison.

Configurer des blocs de raccordement individuels
Connecteurs pour C.I. pour connexions de conducteurs souples

Identifiez le connecteur adéquat et configurez-le à l'aide de différents coloris, impressions ou détrompages. Vous accédez au produit sur mesure en quelques clics seulement.

Configurer les connecteurs pour C.I.
Embases pour la fixation sécurisée sur le circuit imprimé et le raccordement sur un connecteur

Les embases offrent des liaisons simples à monter entre le circuit imprimé et le connecteur. Le configurateur vous propose de nombreuses variantes d'embases par coloris, impressions et détrompages.

Configurer les embases pour C.I.
Blocs de jonction de traversée à haute intensité pour courants forts à travers la paroi

Adaptez les blocs de jonction de traversée à haute intensité de manière à ce que les courants élevés puissent être transmis de manière optimale à travers la paroi vers votre application. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour la formation des blocs, la fixation et l'impression.

Configurer les blocs de jonction de traversée à haute intensité
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurez des connexions de câbles pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans des environnements IP6x ou pour l'armoire électrique. Les longueurs et les extrémités de câble librement sélectionnables vous permettent de réaliser des confections de câbles parfaitement adaptées.

Configurer les câbles et les conducteurs

Quatre étapes pour une configuration complète

Capture d'écran du configurateur de produits pour connexions pour circuits imprimés : sélectionner le type de produit
Capture d'écran du configurateur de produits pour connexions pour circuits imprimés : personnaliser le produit
Capture d'écran du configurateur de produits pour connexions pour circuits imprimés : télécharger les données CAO
Capture d'écran du configurateur de produits pour connexions pour circuits imprimés : demande de prix
Capture d'écran du configurateur de produits pour connexions pour circuits imprimés : sélectionner le type de produit

Déterminez, en fonction de vos exigences, les caractéristiques techniques comme la technologie de raccordement ou le nombre de pôles et choisissez un bloc de jonction pour C.I., un connecteur pour C.I. ou une embase pour C.I. adéquat.

Capture d'écran du configurateur de produits pour connexions pour circuits imprimés : personnaliser le produit

Déterminez la couleur, l'impression et le détrompage de votre solution individuelle.

Capture d'écran du configurateur de produits pour connexions pour circuits imprimés : télécharger les données CAO

Téléchargez les données de construction en 2D et en 3D pour les utiliser directement dans votre logiciel de CAO.

Capture d'écran du configurateur de produits pour connexions pour circuits imprimés : demande de prix

Envoyez-nous directement votre demande depuis le configurateur en ligne. Nous vous établissons une offre sans engagement en trois jours ouvrés à partir de votre configuration personnalisée.

Vos choix de configuration


Blocs de jonction pour C.I. en différentes variantes de couleur

Variantes de couleurs

Phoenix Contact vous propose les coloris suivants en standard pour vos raccordements de conducteurs. Des tailles de police et des sens d'impression différents sont également possibles, tout comme la production avec d'autres coloris sur demande.

Présentation des coloris pour blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Tableau avec présentation des coloris pour blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

*légères variations de couleur possibles

Impression des connexions pour circuits imprimés

Impression

Pour le montage de votre application souhaitée, Phoenix Contact vous offre des blocs de jonctions pour C.I., des connecteurs pour C.I. et des embases pour C.I personnalisés. Vous pouvez marquer vos produits de manière précise grâce à un processus d'impression standardisé. Chaque pôle peut être imprimé de manière individuelle. Des hauteurs des caractères fixes pour chaque gamme de produits. Impressions complexes également possibles sur demande.

Détrompage des connexions pour circuits imprimés

Détrompage

Afin d'éviter les erreurs d'enfichage, Phoenix Contact vous propose des connecteurs et des embases détrompés. Le détrompage mécanique s'effectue en introduisant une languette ou un pion de détrompage, ou en retirant un détrompeur. Il est ainsi possible de détromper chaque pôle sur mesure. Le détrompage des circuits imprimés est également possible sur les embases verticales.

Équipements de câbles

Confectionnez votre câble avec différentes longueurs de câble et sections avec la technologie de raccordement adaptée. Vous pouvez créer vous-même la variante souhaitée ou utiliser des variantes préfabriquées. Des services d'équipement complets avec repérage sont également possibles.

Nouveaux concepts

Vous avez besoin d'une solution de boîtier ou de raccordement personnalisée ? Une solution qui doit être entièrement développée à partir de zéro ? Nous vous aidons avec un process de développement certifié, depuis le premier conseil jusqu'à la production en série et la logistique, en passant par la conception.

Une collaboratrice et un client avec un modèle 3D d'un nouveau développement spécifique au client

Nouveaux développements spécifiques aux clients pour le design de vos appareils

Qu'il s'agisse de designs particuliers ou de solutions de systèmes électromécaniques complexes – chez Phoenix Contact, le produit que vous souhaitez passe par un process de développement maintes fois éprouvé. Afin de concrétiser vos idées en solutions techniques et de les développer, nous sommes à vos côtés du premier contact jusqu'à la production en série et au-delà, en tant que partenaire, sur un pied d'égalité.