Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Blocs de jonction modulaires pour C.I. de la série SPT modular

Blocs de jonction modulaires pour C.I. pour borniers spécifiques au client

24 à 1 500 volts dans un seul bloc de raccordement : les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular alimentent vos équipements électroniques industriels avec une rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 volts. Le configurateur des produits de Phoenix Contact vous guide à travers les étapes pour obtenir votre bornier : avec des gammes de couleurs avancées, sur demande même avec des sections à combinaisons différentes, mais toujours avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à vos données de configuration.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Réduction des pertes de puissance : rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 V
  • Plus grande variété de couleurs : sur demande, couleur individuelle des pôles
  • Un seul composant pour tous les raccordements des appareils : sur demande, possibilité de regrouper différents éléments dans un bloc de jonction sur mesure.
  • Utilisation du configurateur en ligne pour disposer facilement d'un produit personnalisé
  • Consultation facile en ligne des caractéristiques techniques : un QR code pour chaque produit
Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons

Vous désirez voir et tester des blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular ? – Commandez votre kit personnel d'échantillons.

Commander un échantillon gratuit
Configuration du bloc de jonction pour C.I. SPT modular
Bloc de jonction pour C.I. configuré de la série SPT modular sur un ordinateur portable

Configurateur de blocs de jonction pour C.I. modulaires

Configurez votre solution personnalisée pour blocs de jonction pour C.I. de la série SPT modular et déposez-la ensuite dans le panier.

Vous recevrez automatiquement une référence personnelle et une information sur le délai de livraison. Cette possibilité de commande est disponible dans de nombreux pays. Cette fonction n'étant toutefois pas encore disponible dans tous les pays, il est alors possible d'envoyer sa commande par e-mail à la fin de la configuration.

GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Double excellence

SPT modular avec le German Innovation Award 2023 et le logo du German Stevie Award 2023
Équipe SPT modular Phoenix Contact
Chef de projet SPT modular Ingo Werner
SPT modular avec le German Innovation Award 2023 et le logo du German Stevie Award 2023

Le German Innovation Award 2023 et le German Stevie Award 2023 sont décernés aux borniers modulaires.

  • Le German Innovation Award récompense entre autres les produits et les technologies qui convainquent par leur haut degré d'innovation et leur valeur ajoutée pour les utilisateurs.

  • Le German Stevie Awards est un prix économique intersectoriel qui récompense des performances entrepreneuriales exceptionnelles en Europe germanophone.

Équipe SPT modular Phoenix Contact

Cette équipe est responsable du succès du bloc de jonction pour C.I. modulaire SPT modular. Tous les membres de l'équipe peuvent être fiers d'eux : ensemble, ils ont travaillé avec ambition et passion, faisant ainsi du bloc de jonction pour C.I. SPT modular le gagnant.

Chef de projet SPT modular Ingo Werner

Le chef de projet Ingo Werner a toutes les raisons de se réjouir : grâce à SPT modular, une chaîne de processus numérique continue a été réalisée pour la première fois, du configurateur à la fabrication. Pour cette avancée, le bloc de jonction pour C.I. remporte deux prix.

Vos avantages en détails

Bloc de jonction pour C.I. modulaire avec une rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 V
Bloc de jonction pour C.I. modulaire avec couleur personnalisée des pôles
Circuit imprimé avec différents éléments
Configurateur en ligne de blocs de raccordement sur l'écran d'un ordinateur portable
Bloc de jonction pour C.I. SPT modular avec QR code imprimé
Bloc de jonction pour C.I. modulaire avec une rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 V

De nouvelles applications dans de nombreuses industries, comme l'industrie photovoltaïque, ont besoin de tensions plus élevées jusqu'à 1 500 V, avec une puissance dissipée réduite et une efficacité plus importante. Pour de tels appareils, Phoenix Contact propose la technologie de raccordement adaptée et configurable.

Bloc de jonction pour C.I. modulaire avec couleur personnalisée des pôles

Profitez d'un plus grand nombre de possibilités de combinaisons grâce à une plus grande palette de couleurs. Il est possible de colorer individuellement un à trois côtés de chaque pôle et, si nécessaire, même de le repérer.

Circuit imprimé avec différents éléments

Profitez d'une plus grande flexibilité lors de l'hybridation de vos borniers : configuration numérique de vos blocs de jonction pour C.I. Sur demande, vous pouvez disposer d'adaptateurs pour raccorder les pôles des blocs de jonction avec différentes sections de conducteur afin d'obtenir une solution globale personnalisée. Ainsi, vous obtiendrez un bloc de raccordement parfaitement adapté à vos exigences.

Configurateur en ligne de blocs de raccordement sur l'écran d'un ordinateur portable

Configurez les composants modulaires pour obtenir vos borniers pour C.I. personnalisés et visualisez votre solution de raccordement. En quelques clics seulement, le configurateur vous guide jusqu'à la version de produit souhaitée. Profitez d'un process numérique de bout en bout : de la configuration jusqu'à la livraison en passant par la commande.

Configurez votre bloc de raccordement personnalisé
Bloc de jonction pour C.I. SPT modular avec QR code imprimé

Gardez toujours une vue d'ensemble de toutes les caractéristiques techniques de votre bornier. Chaque bornier configuré est fourni avec son propre QR code, ce qui signifie que vous pouvez consulter à tout moment toutes les informations sur une page détaillée.

Vue 3D

Blocs de jonction C.I. de la gamme SPT modular en vue à 360°

Les blocs de jonction pour C.I. de la gamme SPT modular permettent aux constructeurs d'appareils de créer des borniers parfaitement adaptés – et ce dans une chaîne de process numérique continue, de la configuration à la fabrication.

Laissez-vous convaincre par le haut degré de personnalisation avec lequel vous pouvez configurer votre bloc de raccordement dans la vue 3D ci-contre.

Des processus numériques complets de bout en bout

En effet, avec cette innovation, Phoenix Contact répond aux demandes de ses clients en matière de numérisation et de personnalisation dans le domaine de la technologie de raccordement. Découvrez la particularité des blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular.

Utilisation polyvalente dans de nombreuses applications

Les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular permettent de nombreuses applications dans les branches industrielles et semi-industrielles. Les versions verticales sont principalement destinées au câblage interne et sont de préférence positionnées au milieu des circuits imprimés.

Des intercalaires spéciaux augmentent la rigidité diélectrique de certains points de connexion jusqu'à 1 500 V et les rendent ainsi particulièrement intéressants pour les applications dans le domaine des énergies renouvelables ou de l'électromobilité. En effet, dans ces deux domaines, des tensions plus élevées doivent permettre de réduire les pertes d'énergie en ligne - et donc d'améliorer l'efficacité énergétique. Ils sont ainsi parfaitement adaptés à de nombreux appareils, notamment :

Convertisseur de fréquence
Onduleurs
Solutions de stockage pour les énergies renouvelables
Stations de charge pour l'électromobilité
Borne de recharge murale