Raccordement en un tour de main

Les blocs de jonction pour C.I. et les connecteurs pour C.I. des séries LPT/LPC associent la fiabilité du raccordement à ressort Push-in à la grande ergonomie de l'actionnement par levier.
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I. à levier des séries LPT et LPC avec raccordement à ressort Push-in

Un raccordement du conducteur désormais plus aisé

Grâce à Phoenix Contact, le Push-in est plus simple que jamais. Raccordez les conducteurs de sections jusqu'à 25 mm² plus rapidement et plus intuitivement que jamais. Les blocs de jonction pour C.I. à levier et les connecteurs avec raccordement à ressort Push-in et actionnement par levier sont la solution idéale pour les fabricants qui souhaitent proposer des appareils très faciles à utiliser. Ils réduisent le travail de câblage, éliminent les erreurs de manipulation et réduisent les coûts de processus et de suivi.

Avantages

  • Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement de couleur
  • Raccordement et desserrage rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe de levier sans outils
  • Feedback fiable sur l'ouverture et la fermeture de la cage de raccordement fourni par les positions univoques du levier
  • Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
  • Raccordement Push-in rapide avec le levier fermé
Photo de blocs de jonction pour C.I. de la série LPT

Blocs de jonction à levier pour C.I. de la série LPT

La série LPT permet le raccordement rapide et intuitif des conducteurs avec des sections jusqu'à 25 mm².

Photo des connecteurs à levier pour C.I. de la série LPC

Connecteurs à levier pour C.I. de la série LPC

Avec la série LPC, le raccordement des conducteurs avec une section jusqu'à 16 mm² n'a jamais été aussi facile.

Vue 3D

Vue à 360° des séries LPT et LPC

Découvrez les avantages des séries LPT et LPC dans la vue 3D ci-contre. Le raccordement Push-in à levier assure une planification et une mise en œuvre pratiques de vos appareils.

Le principe du levier en détail

Le raccordement Push-in à levier est actionné au doigt
Raccordement Push-in à levier avec conducteurs
Blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I. des séries LPT et LPC
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. des séries LPT et LPC
Raccordement Push-in à levier
Le raccordement Push-in à levier est actionné au doigt

Le levier d'actionnement de couleur vous permet une installation intuitive et rapide. Cela garantit une plus grande fiabilité sur le terrain et un fonctionnement rentable de l'ensemble de l'installation.

Raccordement Push-in à levier avec conducteurs

Raccordement et libération rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe du levier sans outil. Le design du cône d'introduction du câble protège avec fiabilité l'extrémité des fils.

Blocs de jonction et connecteurs à levier pour C.I. des séries LPT et LPC

L'emplacement du levier de couleur vous signale les états définis de la cage de raccordement de l'extérieur d'une manière visible et palpable. Ainsi, les cages de raccordement mal fermées, entraînant donc de mauvaises connexions, se distinguent immédiatement.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. des séries LPT et LPC

En actionnant le levier, vous pouvez être sûr que les conducteurs insérés sont fiables et stables à long terme. Cela exclut totalement d'éventuelles sources d'erreur comme un mauvais couple de serrage du raccordement vissé.

Raccordement Push-in à levier

La technologie Push-in vous permet un raccordement rapide, même lorsque le levier est fermé. Grâce à la forme spéciale du ressort, vous pouvez insérer facilement et d'une manière pratique les conducteurs rigides ou munis d'embouts.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I à levier avec raccordement à ressort Push-in

Testez la technologie de raccordement à levier

Les blocs de jonction pour C.I. et les connecteurs pour C.I. à levier des séries LPT/LPC avec raccordement à ressort Push-in conviennent à de nombreuses applications, p. ex. dans la construction des machines, pour les systèmes de stockage sur batterie ou les énergies renouvelables. Commandez gratuitement votre échantillon personnel sur votre lieu de travail et laissez-vous convaincre.