Raccordement vissé avec douille de serrage

Raccordement vissé La technologie de raccordement vissé de Phoenix Contact convainc par son raccordement du conducteur sans entretien et offre une liberté maximale grâce au raccordement multi-conducteurs.

  • Reconnaissance mondiale : raccordement vissé éprouvé dans le monde entier
  • Absence d'entretien et résistance aux vibrations
  • Gain de place et flexibilité grâce au raccordement de deux conducteurs identiques
  • Connexions stables à long terme grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité
  • Faible auto-échauffement grâce aux forces de contact élevées

Le raccordement vissé en détail

Le raccordement vissé constitue un standard international. La technologie de raccordement vissé de Phoenix Contact convainc par son raccordement du conducteur sans entretien et offre une flexibilité maximale grâce au raccordement multi-conducteurs.

Les raccordements vissés permettent d'obtenir les plus grandes forces de contact, quelle que soit la section du conducteur. La combinaison des forces avec des surfaces et des alliages de cuivre de haute qualité assure des points de contact étanches aux gaz. Ceux-ci garantissent des connexions stables à long terme, même dans des conditions ambiantes agressives, avec des résistances de contact durablement faibles.

Notre gamme avec raccordement vissé par douille de serrage

Raccordement vissé sur un bloc de jonction dans la section

Blocs de jonction

Lors du serrage des blocs de jonction UT, le tournevis reste à la même hauteur. La douille de blocs de jonction est tirée vers le haut selon le principe de l'ascenseur. La vis s'appuie sur la barre conductrice. Le conducteur est guidé de manière sûre à travers la douille de blocs de jonction sous la barre conductrice et n'est pas soumis aux forces radiales de la vis.

Le principe Reakdyn intégré rend le serrage ultérieur des vis de raccordement inutile et empêche que le raccordement ne se desserre de manière intempestive. La force exercée ainsi que la rainure Reakdyn déforment la douille de serrage dans la zone élastique. Le résultat est un verrouillage à vis qui préserve le filetage.

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I. avec raccordement vissé

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Lors de la fermeture de la cage de raccordement, la douille de serrage presse fermement le conducteur contre la barre collectrice. Le conducteur est préservé grâce à l'absence de mouvements de rotation et à la répartition de la force de serrage élevée sur les grandes surfaces de contact. Cela permet de garantir un raccordement sûr et durable.

La gamme de produits s'étend des solutions compactes au pas de 2,5 mm avec des courants jusqu'à 6 A au pas de 20 mm avec des courants jusqu'à 232 A.

Les raccordements vissés de Phoenix Contact sont disponibles avec des variantes à bride, des variantes or, différents sens de raccordement des conducteurs, avec des connecteurs TWIN, des têtes de vis, partiellement équipés, imprimés ainsi qu'avec différentes couleurs.

Notre gamme avec raccordement vissé au moyen d'un étrier de protection des fils

Raccordement vissé au moyen d'un étrier de protection des fils pour la technologie de raccordement pour C.I.
Raccordement vissé au moyen d'un étrier de protection des fils pour les connecteurs PRC
Éléments de contact à pôles fixes pour connecteurs industriels avec raccordement vissé classique
Raccordement vissé au moyen d'un étrier de protection des fils pour la technologie de raccordement pour C.I.

Lors du serrage de la cage de raccordement, la vis presse le conducteur contre le fond du bloc de jonction par l'intermédiaire d'un étrier de protection des fils très élastique.

Vers les blocs de jonction et connecteurs pour C.I.
Raccordement vissé au moyen d'un étrier de protection des fils pour les connecteurs PRC

Plus les appareils sont petits, plus les sections de conducteurs nécessaires sont faibles. Les connecteurs de la série PRC 20 utilisent un étrier de protection des fils lors de l'utilisation de la technologie de raccordement vissé. Celui-ci présente deux avantages :

D'une part, il permet de renoncer aux embouts. De plus, il évite d'endommager ou de cisailler les fils lors du serrage de la vis.

D'autre part, l'utilisation de l'étrier de protection de fil permet un design compact du point de connexion à vis. Les connecteurs ronds multipolaires, en particulier, peuvent ainsi être utilisés de manière encore plus polyvalente.

Vers les connecteurs PRC
Éléments de contact à pôles fixes pour connecteurs industriels avec raccordement vissé classique

Les éléments de contact à pôles fixes pour connecteurs industriels avec raccordement vissé classique convainquent par un contact de conducteur sans entretien. Il n'est pas nécessaire de resserrer la vis de raccordement. Les fils en cuivre de 0,2 mm² à 16 mm² sont connectés de manière fiable et étanche aux gaz sans traitement préalable ou avec protection d'épissure sous forme d'embouts. L'utilisation de plusieurs conducteurs sous une même vis est possible. Entre la vis et le conducteur se trouve la protection du fil, qui protège les fils individuels de tout dommage. La protection du fil sert également de sécurité contre le desserrage en cas de vibrations et de variations de température. Les parties conductrices des raccordements vissés sont usinées dans des alliages de cuivre de haute qualité, résistants à la corrosion et aux fissures sous contrainte.

Vers les connecteurs industriels

Notre gamme avec raccordement vissé face avant

Raccordement vissé face avant pour les blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Dans le cas du raccordement vissé face avant, l'actionnement de la vis et le raccordement du conducteur se trouvent du même côté du produit. La pièce de pression coudée assure une déviation et un renforcement des forces de contact sur le conducteur. Le raccordement vissé face avant convient également aux façades étroites des appareils.

Notre gamme avec raccordement vissé axial

Élément de contact pour connecteurs industriels avec raccordement vissé axial

Connecteurs industriels

Les éléments de contact à pôles fixes ou modulaires pour connecteurs industriels avec raccordement vissé axial combinent les avantages du vissage et du sertissage. Le raccordement vissé axial est très peu encombrant, facile à manier et nécessite seulement une clé Allen courante.

Avec cette technique, l'extrémité du fil à contacter est introduite dans la zone de connexion du contact mâle ou femelle. Une tige conique (qui fait partie du contact) est ensuite vissée par l'avant dans le fil souple. Les brins du fil sont ainsi appuyés de façon radiale contre la paroi de contact. Une liaison stable dans le temps et étanche au gaz se crée ainsi entre le fil et le contact. Une condition importante est le respect du couple de serrage défini. La tige est introduite à l'aide d'une clé à six pans appliquée sur l'avant du contact.

Notre gamme avec raccordement vissé simple

Connecteurs M8 et M12 à confectionner avec raccordement vissé

Connecteurs M8 et M12 à confectionner

Avec les connecteurs M8 et M12 à confectionner, vous pouvez câbler différentes longueurs de câbles en toute flexibilité sur le site. Le raccordement vissé fait partie des solutions classiques des technologies de raccordement. Tous les types de fils en cuivre peuvent être raccordés de manière fiable sans prétraitement. Les connecteurs blindés et non blindés sont disponibles en version droite ou coudée pour une transmission fiable des signaux et de la puissance.