Technologie de raccordement pour vos bornes de recharge murale à base de circuits imprimés

Augmentez la disponibilité et la rentabilité de vos stations de recharge d'électromobilité et de vos bornes de recharge murale grâce à une technologie de raccordement de haute qualité.
Borne de recharge murale pour recharger la voiture électrique

Connecter la puissance et les données de manière optimale

Les bornes de recharge murales et les stations de recharge rapides et fiables sont déterminantes pour le succès de l'électromobilité. Pour augmenter leur disponibilité et leur rentabilité, il est important que les temps d'installation soient courts et que les coûts de maintenance soient faibles. À la fois intuitive et durable, la technologie de raccordement pour C.I. de Phoenix Contact vous permet de raccorder rapidement et en toute sécurité l'alimentation secteur, le câble de charge et les lignes de signaux.

Avantages

  • Raccordement au réseau en toute sécurité grâce à une technique de raccordement à levier intuitive
  • Raccordement de plusieurs conducteurs avec une technologie de raccordement à vis admise dans le monde entier
  • Câblage interne rapide grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outils
  • Alimentation de plusieurs bornes de recharge murale avec un seul câble grâce aux connecteurs de terrain
  • Service pratique sur place grâce aux connecteurs de données standardisés

Découvrir la technologie de raccordement pour les bornes de recharge murales Des produits sélectionnés pour une connexion optimale des performances et des données

Carte d'images interactive : borne de recharge murale basée sur un circuit imprimé
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. à levier
Pour l'alimentation du réseau, les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. à levier permettent le raccordement sans outils de conducteurs avec des sections allant jusqu'à 25 mm². La position claire du levier d'actionnement de couleur ainsi que la force de contact définie du raccordement Push-in à levier garantissent un contact sécurisé.
Vers les produits
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. à levier
Blocs de jonction pour C.I. Push-in
Les blocs de jonction pour C.I. permettent un raccordement Push-in sans outils et rapide de conducteurs de sections comprises entre 1,5 et 35 mm² à l'intérieur de la borne de recharge murale. Le raccordement du conducteur, au choix vertical, horizontal ou incliné, permet une utilisation flexible.
Vers les produits
Blocs de jonction pour C.I. Push-in
Blocs de jonction pour C.I. pour un raccordement de puissance compact jusqu'à 41 A
Solution optimale pour le câblage de puissance interne pour le raccordement des transformateurs de courant, des sockets ou des câbles de charge. Le design compact sans corps isolant permet une utilisation peu encombrante jusqu'à 41 A. Ainsi, les classes de puissance des bornes de recharge murale sont couvertes. Le procédé de soudage THR possible offre des avantages pour la production de grandes séries.
Vers les produits
Blocs de jonction pour C.I. pour un raccordement de puissance compact jusqu'à 41 A
Connecteurs RJ45
En liaison avec les installations photovoltaïques et les systèmes de stockage d'énergie, Phoenix Contact propose une gamme complète de connecteurs RJ45 pour l'intégration dans la gestion de l'énergie. Tant les connecteurs pour C.I. et les connecteurs à précâbler sur le terrain qu'une gamme complète de câbles de jonction avec divers types de conducteurs permettent une transmission de données à haut débit jusqu'à 10 Gbit/s.
Vers les produits
Connecteurs RJ45
Connecteurs USB
Des interfaces standardisées permettent de saisir et de contrôler les paramètres pour la mise en service. Phoenix Contact propose à cet effet des connecteurs pour C.I. et des câbles de jonction USB. Le type A et le type C sont disponibles dans les versions USB 2.0, USB 3.0 ainsi que USB 3.2 gén. 1/USB 3.2 gén. 2 dans différentes combinaisons.
Vers les produits
Connecteurs USB
Connecteurs pour C.I.
Connecteurs pour C.I. pour le raccordement de conducteurs sur des circuits imprimés et pour la transmission de signaux, données et puissance. De 1,5 à 35 mm², il existe toujours une solution adaptée à votre chargeur. Si nécessaire, l'appareil peut être enfichable et modulaire. Cela permet une utilisation flexible de différentes unités fonctionnelles en fonction de la disponibilité, de la rentabilité et de la durabilité.
Vers les produits
Connecteurs pour C.I.
Connecteurs carte-à-carte
Le module IHM peut être raccordé rapidement et en toute sécurité à l'aide des connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH. Des solutions blindées et non blindées sont disponibles pour la transmission des signaux et des données. Réalisez des orientations personnalisées des circuits imprimés dans toutes les dimensions avec différentes formes de construction.
Vers les produits
Connecteurs carte-à-carte
Câbles de charge AC
Les câbles de charge de mode 3 CHARX connect conviennent pour la charge AC des véhicules électriques. Ils atteignent des puissances de charge allant jusqu'à 22 kW et sont disponibles pour les normes de charge NACS, type 1, type 2 et GB/T.
Vers les produits
Câbles de charge AC
Prises AC
Les prises de type 2 CHARX connect modular sont montées dans des stations de recharge AC et des bornes de recharge murales ; elles permettent la charge AC via des câbles de charge mobiles pouvant atteindre 22 kW. Grâce au système modulaire, la conception et les fonctionnalités peuvent être adaptées individuellement.
Vers les produits
Prises AC
Presse-étoupes et connecteurs d'installation
Les câbles d'alimentation ainsi que de connexion des données doivent être protégés de l'eau et de la poussière dans la borne de recharge murale. Les presse-étoupes sont une solution qui a fait ses preuves. Les connecteurs d'installation QPD et PRC offrent quant à eux un raccordement de puissance enfichable.
Vers les produits
Presse-étoupes et connecteurs d'installation

Pour que l'électromobilité soit largement acceptée, il est essentiel que les bornes de recharge soient très disponibles, que les frais d'entretien soient réduits et que les temps de recharge soient courts. La technologie de raccordement joue un rôle significatif à cet égard.

Georg Grunenberg, Expert en applications d'infrastructure de charge pour VE, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, expert en applications d'infrastructure de charge pour VE

Notre gamme destinée au raccordement de puissance

Profitez de nos produits pour un raccordement sûr et intuitif au réseau de votre borne de recharge murale. En règle générale, l'infrastructure propose à cet effet des conducteurs rigides jusqu'à 16 mm². Avec les blocs de jonction pour C.I. à levier, le levier d'actionnement orange signale le raccordement correct du conducteur. Le design autobloquant de cette technologie de raccordement garantit un contact durable et sûr.

Notre gamme destinée au raccordement de charge

Avec CHARX connect, nous proposons une large gamme de systèmes de charge pour un transfert de puissance sûr, fiable et rapide de la station de recharge au véhicule électrique. Cette gamme comprend des bornes de recharge murales AC pour la recharge en courant alternatif ainsi que des bornes de recharge murales DC modernes permettant d'utiliser le courant continu de l'installation photovoltaïque avec des pertes de conversion minimales.

Notre gamme destinée à la transmission de données

Pour la connexion au réseau, il est possible d'utiliser la gamme de connecteurs RJ45. Pour le paramétrage lors de la mise en service ou en cas de maintenance, Phoenix Contact propose des connecteurs pour C.I. et des câbles de jonction USB. Le type A et le type C sont disponibles dans les versions USB 2.0, USB 3.0 ainsi que USB 3.2 gén. 1/USB 3.2 gén. 2 dans différentes combinaisons.

Notre gamme destinée à la protection de l'électronique

En lien avec l'infrastructure de charge, une gestion dynamique de la charge est de plus en plus souvent utilisée. Vous trouverez chez nous les boîtiers adaptés à vos contrôleurs pour maximiser la consommation photovoltaïque et pour la gestion dynamique de la charge en liaison avec le chargeur et les onduleurs photovoltaïques.

FAQ Votre question n'y figure pas ? N'hésitez pas à nous contacter personnellement.

Raccordement de la puissance d'une borne de recharge murale avec le PRC
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à levier dans une borne de recharge murale
Connecteurs carte-à-carte et carte-à-fil
Blocs de jonction pour C.I. PTSPL 6
Formation sur la technologie de charge pour l'électromobilité
Raccordement de la puissance d'une borne de recharge murale avec le PRC

Nos connecteurs de terrain de la série PRC vous permettent de relier plusieurs bornes de recharge murales sur site à l'aide de jeux de câbles pré-confectionnés. L'indice de protection élevé IP69K permet une utilisation en extérieur en toute sécurité. L'utilisation de jeux de câbles prêts à l'emploi permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors de l'installation.

Connecteurs d'installation de la série PRC
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à levier dans une borne de recharge murale

Les blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à levier constituent une solution optimale. Un levier orange permet un raccordement rapide et intuitif des trois phases, du conducteur neutre et de la terre de protection. Le principe de fonctionnement rend le raccordement particulièrement sûr : le levier s'enclenche lors de l'actionnement et le conducteur est bloqué durablement et en toute sécurité. Des blocs de jonction avec entrée de conducteur inclinée ou horizontale sont disponibles pour optimiser la structure de votre appareil.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. à levier
Connecteurs carte-à-carte et carte-à-fil

Avec les connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH, Phoenix Contact propose des solutions blindées et non blindées destinées à la transmission des signaux et des données. Réalisez des orientations de circuits imprimés personnalisées dans toutes les dimensions avec différents nombres de pôles, formes de construction et hauteurs d'empilage ainsi qu'avec des pas de 0,635 à 2,54 mm.

Connecteurs carte-à-carte
Blocs de jonction pour C.I. PTSPL 6

Si vous disposez de peu de place pour le raccordement de la puissance de votre borne de recharge murale de 22 kW en raison du design élancé de vos appareils, le bloc de jonction pour C.I. PTSPL 6 sans corps isolant est particulièrement adapté :

  • 41 A/1 000 V
  • Sections de conducteurs de 2,5 à 6 mm²
  • Contact à ressort à contacts multiples
  • Optimisé pour un montage CMS et THR
  • Sangle ou conditionnement en carton

Blocs de jonction pour C.I. PTSPL 6
Formation sur la technologie de charge pour l'électromobilité

Notre page « Bases de la technologie de charge pour l'électromobilité » fournit des connaissances de base sur la charge des véhicules électriques. Découvrez :

  • Les normes de charge, les connecteurs de charge et les modes de charge en un coup d'œil
  • Des vidéos montrant comment fonctionne une station de recharge
  • Le glossaire avec des termes techniques expliqués simplement

Connaissances de base de la technologie de charge pour l'électromobilité

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.
ID.Buzz se charge sur une borne de recharge HPC

Vous fabriquez des stations de recharge montées sur rail DIN ou en rack 19" ? Même dans ce cas, nous avons les produits qu'il vous faut

En tant que fabricant de composants, nous vous fournissons l'ensemble de l'équipement nécessaire à vos stations de recharge. Notre large gamme de produits, du câble de charge CCS à la gestion de la charge, constitue la base d'une infrastructure de charge performante :

  • Pour toutes les applications, qu'il s'agisse d'une borne de recharge murale AC, d'une station de recharge DC ou d'un parc de charge HPC
  • Pour tous les types de montage, qu'il s'agisse de circuits imprimés, de rails DIN ou de racks 19"