Utilisez vos appareils, même à des températures élevées. Grâce au polyamide résistant à la chaleur, votre appareil bénéficie d'une homologation UL et d'une résistance à des températures jusqu'à 100 °C.
Boîtier en profilé (PA), type de montage: Montage sur rail DIN, dimensions sur rail DIN: largeur: 203,8 mm, hauteur: 142,3 mm, profondeur: 39,45 mm, avec 2 éléments latéraux (PA), coloris: noir (9005), pour circuits imprimés avec largeur: 122 mm, longueur: 200 mm, surface de circuit imprimé: 21590 mm2