UM-PRO 122 EVA KIT
-
Support
1538969
Système de maintien pour circuits imprimés à réglage flexible. Peut être monté sur un profilé UM-BASIC/PRO 122 de la marque Phoenix Contact. Peut recevoir des circuits imprimés de différentes tailles via mécanisme d'encliquetage ou vissage. Compatible avec les circuits imprimés standard guidés dans le profil.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
| Instructions de montage | Si vous ne fixez pas le circuit imprimé avec l'attache, mais avec la vis autotaraudeuse dans la douille d'écartement, un couple de serrage de 0,25 Nm maximum est autorisé au centre de la traverse et de 0,45 Nm vers le bord. |
| Type de produit | Ensemble de boîtiers empilables |
| Type de boîtier | Boîtier en profilé |
| Type de boîtier | Boîtier en profilé extrudé |
| Série de boîtiers | UM-PRO |
| Gamme de produits | UM-PRO 122 EVA |
| Largeur | 122,5 mm |
| Hauteur | 12,1 mm |
| Profondeur | 36,55 mm |
| Conception de circuits imprimés | |
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |
| Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température | 125 °C |
| Durée du contrôle | 1 h |
| Force | 20 N |
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 10 |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
| Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
| Type de fixation de circuits imprimés | Mécanisme d'encliquetage ou vissage |
| Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | parallèlement au rail DIN |
| Type de conditionnement | Sac en PE |
| Type de reconditionnement | Carton |
| Référence | 1538969 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ACHDAZ |
| Product key | ACHDAZ |
| GTIN | 4067923260832 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 34,73 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190201 |
| ECLASS-15.0 | 27190201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
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
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 2,089 kg CO2e |
Produits compatibles
-
SF-TX 10X80 VDE - Tournevis 1200156
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Contact de terre fonctionnel 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Contact de terre fonctionnel 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Contact de terre fonctionnel 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Verrouillage 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Verrouillage 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Verrouillage 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Verrouillage 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - Bride de fixation 2200171
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Pied 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Capot de protection 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Capot de protection 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Capot de protection 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - Elément latéral 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Elément latéral 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Elément latéral 2200172
Avantages
Fixation et retrait faciles des circuits imprimés
Intégration économique de circuits imprimés de différentes tailles
Une grande surface de circuit imprimé dans un espace réduit
Combinaison flexible de circuits imprimés de différentes tailles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem