Boîtiers électroniques spécifiques au client

Boîtiers électroniques spécifiques au client

Notre gamme de solutions de boîtiers et de techniques de raccordement offre un large éventail de possibilités pour concevoir des appareils modernes. Configurez des solutions selon les besoins de votre application avec le configurateur de boîtiers électroniques. Des variantes de couleurs jusqu'aux variations personnalisées, en passant par les impressions et les traitements : presque tout est possible, même des conceptions entièrement nouvelles.

Plus dinformations

Avantages

  • Conseil personnalisé : un seul interlocuteur pendant toutes les phases du projet
  • Conception détaillée de votre concept
  • Développement du concept et qualification du produit dans notre laboratoire
  • Certification de la solution pour votre application
  • Gestion du projet jusqu'à la production en série

De l'idée à la solution de boîtier sur mesure Apprenez-en davantage sur la manière dont vous pouvez adapter un boîtier électronique à vos besoins.

Image Map interactive : boîtiers électroniques personnalisés de la série ICS
Impression et repérage individuels
Imprimez votre appareil avec différentes méthodes de repérage et d'impression.
Impression et repérage individuels
Variantes de couleurs
Outre la couleur standard, vous pouvez concevoir tout ou partie de votre boîtier avec des variantes de couleurs.
 Variantes de couleurs
Usinage mécanique
Il est possible de réaliser des découpes sur chaque côté du boîtier à l'aide d'une fraiseuse.
Usinage mécanique
Intégration d'accessoires
Intégrez les écrans et les claviers dans le boîtier de votre choix par Plug & Play à partir de la gamme standard.
Intégration d'accessoires
Codage
Codez la technologie de raccordement pour un montage rapide et sécurisé.
Codage

L'impression adaptée à votre application

Renseignez-vous sur la variante d'impression adaptée à votre application.

Tampographie

Sérigraphie

Gravure laser

Propriétés
Avantages Impression fonctionnelle économique Des couleurs brillantes Résistant à l'abrasion, codage continu
Nombre de couleurs possibles Une à deux couleurs Multicolore Unicolore (couverture couleur)
Domaines d'utilisation Textes et logos Impressions de grande taille ou multicolores Textes et logos, codes-barres, codes QR et codes Data Matrix ainsi que numéros de série
E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques
Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.
Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain