Utilisez vos appareils, même à des températures élevées. Grâce au polyamide résistant à la chaleur, votre appareil bénéficie d'une homologation UL et d'une résistance à des températures jusqu'à 100 °C.
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Capot, largeur: 73 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 63,2 mm, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm