Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé ou raccordement Push-in

Similaire, mais différent : même taille, technologie de raccordement différente – grâce aux blocs de jonction pour C.I. de la série TDPT, développez des appareils spécifiques aux marchés sans avoir à modifier leur design. Grâce à leur taille identique, vous pouvez choisir de façon flexible entre un raccordement vissé ou à ressort Push-in et conserver le design de votre circuit imprimé et de votre appareil.
Empreintes pour la conception de circuits imprimés

Avantages

  • Adaptation facile grâce à la taille identique et au même brochage pour le raccordement à ressort Push-in ou vissé
  • Nombreuses applications possibles grâce à la technologie de raccordement normalisée pour les sections de conducteurs de 0,2 à 16 mm²
  • Vaste gamme de raccordements de puissance aux pas de 5,08/6,35 et 10,16 mm
Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé

Grâce aux blocs de jonction uniformes, développez des appareils spécifiques aux marchés sans avoir à modifier leur design.

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement Push-in

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement Push-in

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement Push-in

Grâce aux blocs de jonction uniformes, développez des appareils spécifiques aux marchés sans avoir à modifier leur design.

Des solutions pour l'Industrie 4.0 avec des blocs de jonction pour C.I. uniformes et le TWIN design

Pour un TWIN design uniforme, vous avez le choix entre le raccordement vissé et le raccordement à ressort Push-in. Les blocs de jonction pour C.I. conviennent pour des courants jusqu'à 76 A, des tensions jusqu'à 1 000 V et des sections de conducteur de 0,2 à 16 mm². En tant que constructeur d'appareils, votre flexibilité est améliorée avec les versions de 2 à 12 pôles aux pas de 5,08 mm, 6,35 mm et 10,16 mm. Profitez d'une plus grande protection contre les contacts selon CEI/UL 61800-5-1.

Des solutions pour l'Industrie 4.0 avec des blocs de jonction pour C.I. uniformes et le TWIN design
Blocs de jonction pour C.I. uniformes avec TWIN design YouTube
E-paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Découvrez en détail la diversité des produits de la gamme MINICONNEC sur plus de 500 pages dans le catalogue électronique des produits. Vous trouverez ainsi toujours la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux et de données pour votre application.

Ouvrir le catalogue électronique
Différents blocs de jonction pour C.I., connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité