CHARX connect modular – Prises AC pour stations de recharge et bornes de recharge murales

Prises AC pour stations de recharge et bornes de recharge murales

Grâce à sa profondeur d'encastrement réduite, la troisième génération de prises de recharge de type 2 CHARX connect modular est parfaitement adaptée aux stations de recharge AC compactes et aux bornes de recharge murales. Les prises peuvent désormais être installées directement sur le circuit imprimé, en plus du câblage classique. Le système modulaire doublement primé vous offre désormais une flexibilité améliorée, avec trois positions de l'actionneur.

Go to Product Detail Page for item 1268355
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure
1268355

CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Basic, Kit, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, avec capot de protection carré, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164297
EV-T2SOC-P - Capot de protection
EV-T2SOC-P - Capot de protection
1164297

CHARX connect modular, Type 2, Capot de protection, Premium, Accessoires, Rectangulaire, Montage sur face avant, Filetage M5, avec mécanisme à fermeture automatique, avec LED (raccord de cathode commun), à fixer sur les prises côté infrastructure, Logo estampé de PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737283
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure
1737283

CHARX connect modular, Type 2, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Accessoires, Fils individuels, longueur: 0,3 m, Montage par enfichage, avec contacts mâles d'un côté, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), CEI 62196-2

Avantages

  • Système modulaire avec trois positions d'actionneur, affichage LED et obturateur
  • Faible profondeur, idéale pour les bornes de recharge murales compactes et les stations de recharge
  • Montage flexible sur le circuit imprimé ou via des câbles de raccordement enfichables
  • Robuste et durable grâce au renfort en fibre de verre et au revêtement de contact spécial
  • Étanche à l'eau et à la saleté, résistant aux forces transversales grâce à des contacts entièrement surmoulés
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949

Brève présentation : une vidéo sur nos prises AC

Prises AC CHARX connect modular

La prise qui s'adapte Vous décidez du design, de la puissance et des fonctionnalités

Avec nos prises de type 2 CHARX connect modular, nous vous proposons un système modulaire intelligent qui vous permet de combiner librement tous les composants. Vous décidez du design, du type de montage, de la puissance de charge et des fonctionnalités de la prise afin qu'elle s'adapte parfaitement à votre station de recharge ou à votre borne de recharge murale, tant sur le plan technique qu'esthétique. Le boîtier robuste renforcé de fibre de verre de tous les composants du système augmente leur durée de vie, les protège des intempéries et rend le vandalisme plus difficile.

Le système modulaire vous offre les possibilités suivantes :

  • Position de l'actionneur à 12h, 8h ou 4h
  • Montage sur circuit imprimé ou raccordement par câble
  • Courant de charge 20 A ou 32 A, monophasé ou triphasé
  • Fonctions optionnelles :
    • Capteurs de température PTC
    • Capot de protection rond ou carré
    • Indicateur d'état avec des LED RVB librement contrôlables
    • Logo du client ou marquage « C » selon la norme DIN EN 17186 à la place du logo Phoenix Contact
    • Obturateur pour protection contre les contacts selon IPXXD

Le système modulaire de CHARX connect modular Assemblée et personnalisée en seulement quatre étapes

Étape 1 sur 4 : choisir la position de l'actionneur de la prise de type 2
Étape 2 sur 4 : choisir le type de raccordement, la puissance de charge et les capteurs de température en option pour la prise de type 2
Étape 3 sur 4 : choisir en option le capot de protection IP55 et l'indicateur d'état à LED de la prise de type 2
Étape 4 sur 4 : choisir l'obturateur en option pour la prise de type 2
Étape 1 sur 4 : choisir la position de l'actionneur de la prise de type 2

Actionneur à 12h, 8h ou 4h
La prise est équipée d'un actionneur de verrouillage à 4 pôles avec une alimentation de 12 V. Choisissez entre trois positions d'actionneur afin que la prise s'adapte de manière optimale à l'espace disponible dans votre station de recharge.

Forme de construction compacte et peu encombrante
Avec une profondeur de seulement 54 mm (sans dispositif anti-traction ni actionneur), la troisième génération de nos prises garantit un gain de place pouvant atteindre 38 % par rapport à la génération précédente. Elle est donc parfaitement adaptée aux stations de recharge particulièrement compactes avec un espace d'installation réduit.

Contacts à revêtement spécial, entièrement surmoulés
Les contacts argentés sont désormais courants sur le marché de l'électromobilité. Nous allons encore plus loin en revêtant les contacts de puissance et de signalisation de nos produits d'un procédé spécial et complexe. Il en résulte une excellente protection contre la corrosion, une durée de vie exceptionnellement longue et une transmission efficace de la puissance. De plus, les contacts sont entièrement surmoulés. Ils sont ainsi étanches à l'eau et à la saleté, et particulièrement résistants aux forces transversales.

Étape 2 sur 4 : choisir le type de raccordement, la puissance de charge et les capteurs de température en option pour la prise de type 2

Montage direct sur le circuit imprimé
Si vous souhaitez monter la prise directement sur la carte, vous pouvez utiliser les contacts mâles pour circuits imprimés disponibles séparément, qui sont conçus pour une charge monophasée et triphasée jusqu'à 32 A. Les contacts PCB permettent d'équiper votre circuit imprimé (PCB) par soudure à la vague, de sorte que la prise puisse ensuite être enfichée et facilement retirée en cas de maintenance.

Raccordement classique via un faisceau de câbles
Si vous optez pour le raccordement classique par câble de la prise à l'intérieur de la station de recharge, nous proposons des jeux de câbles enfichables et donc également maintenables. En choisissant le jeu de câbles disponible séparément, vous déterminez la puissance de charge maximale de votre prise :

  • Monophasé ou triphasé
  • 20 A ou 32 A
  • 0,3 m, 0,7 m ou 1,5 m

Surveillance de la température en option
Pour plus de sécurité, nous proposons en option le jeu de câbles de la classe de puissance la plus élevée (triphasé, 32 A) avec capteurs PTC intégrés. Cela permet de mesurer et d'évaluer la température au niveau des contacts de puissance afin d'interrompre le processus de charge en cas de surchauffe et de protéger les personnes et la station de recharge.

Étape 3 sur 4 : choisir en option le capot de protection IP55 et l'indicateur d'état à LED de la prise de type 2

Protection IP accrue et utilisation simple
Avec un capot de protection en option, vous augmentez l'indice de protection de la prise à IP55 et pouvez intégrer simultanément un indicateur d'état à LED. Grâce à la manipulation d'une seule main, le couvercle s'ouvre sans effort avec le connecteur de charge, sans avoir besoin d'une deuxième main.

Design rond ou rectangulaire
Choisissez si le capot de protection de forme ronde ou carrée s'adapte mieux au design de votre borne de recharge murale ou de votre station de recharge.

Affichage LED en option
Le capot de protection est disponible en option avec indicateur d'état à LED intégré. L'état de la borne de recharge est ainsi visible en un coup d'œil. Les LED RVB librement contrôlables via MIL (modulation d'impulsions en largeur) peuvent s'allumer, clignoter et être pulsées dans toutes les couleurs RVB en fonction de votre image de marque. La technique précise des fibres optiques garantit un éclairage homogène avec une diffusion optimale. L'alimentation via les vis de montage simplifie également l'installation et la maintenance.

Options de logo
Le capot de protection est disponible au choix

  • Avec logo Phoenix Contact gravé
  • Avec logo du client gravé (sur demande)
  • Avec zone pour l'autocollant du logo du client
  • Avec marquage « C » selon DIN EN 17186
  • Sans logo, zone pour autocollant ou marquage

Étape 4 sur 4 : choisir l'obturateur en option pour la prise de type 2

Protection contre les contacts en toute sécurité
L'obturateur en option vous permet d'obtenir l'indice de protection IPXXD afin de garantir une protection sûre contre les contacts des contacts de puissance et de signalisation, comme l'exigent les normes en vigueur dans certains pays européens. L'obturateur augmente ainsi la sécurité électrique et protège également la station de recharge contre le vandalisme.

Utilisation intuitive
L'utilisation est intuitive, il suffit d'insérer le connecteur de charge pour que le volet de protection s'ouvre. Il n'est pas nécessaire de tourner ou de faire glisser le connecteur de charge.

Compatibilité
Notre obturateur est compatible avec toutes les prises de type 2 et les capots de protection de Phoenix Contact.

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Découvrez dans les moindres détails le système modulaire composé de câbles de raccordement, de prises de type 2, d'obturateurs et de capots de protection avec affichage LED. En zoomant sur le système et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Confortables, sûres et doublement récompensées Laissez-vous convaincre par les autres avantages de nos prises AC

Une personne branche le connecteur de charge AC sur la borne de recharge
Capteurs de température PTC intégrés dans le faisceau de câbles des prises AC CHARX connect modular
Remise des prix des German Design Award 2023 et iF Design Award 2023 pour les prises AC CHARX connect modular
Une personne branche le connecteur de charge AC sur la borne de recharge

Que ce soit en téléphonant ou avec un sac de courses à la main : dans les situations de charge quotidiennes, les conducteurs de voitures électriques n'ont souvent qu'une seule main libre pour brancher le câble de charge à la station de recharge.

C'est pourquoi nous avons conçu nos prises AC de manière à ce qu'elles puissent être utilisées d'une seule main : le capot de protection et l'obturateur s'ouvrent facilement avec le connecteur de charge, sans avoir besoin de l'autre main. Cette petite fonctionnalité s'avère très pratique, elle est déjà appréciée par beaucoup de nos clients.

Capteurs de température PTC intégrés dans le faisceau de câbles des prises AC CHARX connect modular

Grâce aux capteurs de température intégrés en option dans le faisceau de câbles, la prise est à l'abri des surchauffes qui peuvent être provoquées par exemple par des corps étrangers ou des salissures. De cette manière, les utilisateurs sont protégés des dangers et la station de recharge est préservée des dommages coûteux.

Les capteurs se composent d'une série de résistances PTC par contact de puissance. Grâce à la saisie des valeurs de résistance, le contrôleur de charge peut déclencher une coupure immédiate en cas de dépassement d'une température limite.

Remise des prix des German Design Award 2023 et iF Design Award 2023 pour les prises AC CHARX connect modular

Le design modulaire et attrayant de CHARX connect modular a été récompensé par deux prix de design renommés :

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Notre principe modulaire intelligent, qui vous permet de combiner librement tous les composants en fonction des applications des clients, a joué un rôle déterminant dans l'évaluation du jury.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.