Panel PC

Panel PC

Des talents multiples avec anticipation

Les Panel PC combinent les avantages d'un ordinateur industriel moderne avec ceux d'un écran tactile avec des fonctions de surveillance et de commande.

Retour PC industriels

Catégories

Rechercher dans Panel PC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Profitez de la combinaison intelligente IPC et écran tactile : grâce à une façade robuste à protection IP65, les Panel PC conviennent parfaitement au montage dans les armoires électriques. Ils constituent une plate-forme performante pour le pilotage, la programmation, la commande et la surveillance des machines et des installations.

Avantages

  • Convient à toutes les installations grâce à des diagonales d'écran de 7 à 24", et aux formats 4:3 ou 16:9
  • Écrans tactiles à effet capacitif projeté ou analogiques-résistifs pour différents domaines d'application
  • Performances du processeur adaptées à l'utilisation : avec des processeurs puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de la dernière génération
  • Disponibilité élevée du système grâce à l'absence d'éléments en mouvement dans une conception sans ventilateur adaptée au secteur industriel
  • Systèmes d'exploitation pour toutes les applications : Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 ou Windows® 10 IoT Enterprise
  • Extension flexible grâce à des emplacements PCI et PCIe en option
  • Particulièrement facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11