VL3 PPCS
-
Panel PC
1644121
Panel-PC configurable avec options d'écran PCAP 10,1" et 12,1", processeur Intel Atom® x6211E ou x6413E, options de mémoire vive et de mémoire NVMe configurables. D'autres possibilités de configuration comprennent l'extension de la mémoire de masse ainsi que des possibilités de connexion de type WLAN et ports Ethernet supplémentaires.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Panel PC |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Poids | 3,7 kg (Afficheur 10") |
| 4,3 kg (Afficheur 12") | |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Intel Atom® x6413E 1.5 GHz | |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Mémoire vive | 8 GB LPDDR4 |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Stockage de données | 60 Go, 3D TLC |
| 120 Go, 3D TLC | |
| 60 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Refroidissement | passif |
| Système Raid | sans système RAID |
| Écran | |
| Type d'écran | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| Résolution d'écran | 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA) |
| Formats de l'écran | 16:9 |
| Technologie tactile | capacitif projeté (PCAP) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 heures |
| Palette de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant max. absorbé | 2,44 A (24 V DC) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Interfaces optionnelles | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| 1 x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M pour SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x micro-SIM | |
| Sortie moniteur | 1x DP++ 1.4 |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I226-IT |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 263 mm / 200 mm / 73 mm (Dimensions extérieures, version 10,1") |
| 302 mm / 229 mm / 73 mm (Dimensions extérieures, version 12,1") | |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 252 mm / 189 mm / (Découpe de montage, afficheur 10,1") |
| 292 mm / 219 mm / (Découpe de montage, afficheur 12,1") | |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 (Face avant (support de plaque avant)) |
| IP30 (Face arrière/pourtour lorsque VESA est installé) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g avec durée d'impulsion de 11 ms |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Type de montage | Découpe de la paroi |
| Support VESA | |
| Système de fixation | VESA MIS-D 100 C |
| Référence | 1644121 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAB |
| Product key | DRBAAB |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3 000 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
SI-RND-U1A - Interface de données 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur pour C.I. 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Cache 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Bride de montage 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Alimentation 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Alimentation 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Alimentation 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Alimentation 2904600
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1536236
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Convertisseur DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Convertisseur DC/DC 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Progiciel 1766286
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Connecteur pour C.I. 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batterie 1289761
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem