VL3 PPCS12 2430
-
Panel PC
1494293
Panel-PC VL3 avec indice de protection IP66, écran tactile PCAP 12", processeur Intel Atom® x6413E, 16 Go de mémoire vive, 120 Go de mémoire de masse
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Panel PC |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Atom® x6413E 1,5 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Mémoire vive | 16 GB LPDDR4 |
| Stockage de données | 120 Go, 3D TLC |
| Refroidissement | passif |
| Système Raid | sans système RAID |
| Écran | |
| Type d'écran | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Résolution d'écran | 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA) |
| Formats de l'écran | 16:9 |
| Technologie tactile | capacitif projeté (PCAP) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 heures |
| Palette de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de lecture à gauche | 88,00 ° |
| Angle de lecture à droite | 88,00 ° |
| Angle de lecture en haut | 88,00 ° |
| Angle de lecture en bas | 88,00 ° |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant max. absorbé | 2,44 A (24 V DC) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Sortie moniteur | 1x DP++ 1.4 |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I226-IT |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 302 mm / 229 mm / 73 mm (Dimensions de montage extérieures) |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 292 mm / 219 mm / (Découpe de montage) |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 (face avant), IP20 (dos) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g avec durée d'impulsion de 11 ms |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Type de montage | Découpe de la paroi |
| Support VESA | |
| Système de fixation | VESA MIS-D 100 C |
| Référence | 1494293 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRBAAB |
| Product key | DRBAAB |
| GTIN | 4063151941284 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5 460 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4 120 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
SI-RND-U1A - Interface de données 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur pour C.I. 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Cache 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Bride de montage 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Alimentation 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Alimentation 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Alimentation 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Alimentation 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Convertisseur DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Convertisseur DC/DC 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Connecteur pour C.I. 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batterie 1289761
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem