BL2 PPC 1200
-
Panel PC
1138377
Panel PC (PPC) avec indice de protection IP65 et écran 7 ou 10 pouces, processeur Intel® Celeron® N3350, mémoire vive de 4 Go, possibilité de sélection pour SSD mSATA et système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Celeron® N3350 |
| Système d'exploitation | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| sans système d'exploitation | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Stockage de données | configurable |
| Refroidissement | passif |
| Écran | |
| Type d'écran | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Résolution d'écran | 1024 x 600 Pixel(s) (WVGA), 7'' TFT |
| 1280 x 800 Pixel(s) (WVGA), 10'' TFT | |
| Technologie tactile | capacitif projeté (PCAP) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 300 cd/m² typique (réglable) |
| MTBF | > (En fonction de l'écran) |
| Angle de lecture en bas | Les versions de 7 et 10 pouces offrent une fonctionnalité tactile à 10 points |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| Visu+ |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant max. absorbé | dépend de la configuration |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Interfaces | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfaces optionnelles | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Sortie moniteur | 1x HDMI |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 196 mm / 134 mm / 48 mm (Ecran de 7 pouces) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (Ecran de 10 pouces) | |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 186 mm / 124 mm / (Découpe murale pour écran 7") |
| 229 mm / 155 mm / (Découpe murale pour écran 10") | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Choc | 20g, 11 ms selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage avant |
| Support VESA (n'est pas adapté(e) à l'utilisation industrielle) | |
| Système de fixation | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Référence | 1138377 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRBABB |
| Product key | DRBABB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 100 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 100 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (n° CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem