VL3 PPC - Panel PC
1376798

Panel PC (PPC) industriel, indice de protection IP66, équipé d'un processeur Intel® de 11e génération et de jusqu'à 64 Go de mémoire vive, prise en charge de deux SSD M.2-2280. Des options E/S diversifiées sont disponibles, WLAN compris.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Processeur Intel® Core™ ou Celeron® de 11e génération
Afficheurs FHD Multi Touch 15,6, 18,5 et 21,5"
Port 1 DP++
Compatible avec TPM 2.0 et Intel® AMT
Options d'extension I/O
WLAN en option
Prend en charge deux SSD M.2