Le cadre de montage pour connecteurs vous permet d'installer des éléments de contact prééquipés de manière sûre sur le profilé.
Avec les cadres de montage pour connecteurs, vous pouvez réaliser un raccordement peu encombrant directement sur le profilé dans l'armoire électrique. Que vous souhaitiez introduire le câble par le côté ou par le bas de l'armoire électrique : les capots passe-câble et les embases sont remplacés par un cadre de montage plus simple.
Dans la construction mécanique et d'installations, il est essentiel de raccorder des câbles de données, de signaux ou d'alimentation dans l'armoire électrique dans des délais et pour des coûts les plus réduits possible.
La solution : des systèmes prééquipés et éprouvés à monter directement sur les profilés. Vous économisez ainsi des niveaux entiers de répartition.
Les cadres de montage HC-CIF de Phoenix Contact peuvent accueillir aussi bien les éléments de contact prééquipés que les capots passe-câble HEAVYCONNEC.
Les cadres de montage pour connecteurs en plastique sont particulièrement légers et peuvent être juxtaposés pour un encombrement réduit. Ils sont également compatibles avec les capots passe-câble HEAVYCONNEC EVO en plastique de type B.
Le cadre de base en plastique peut être configuré selon les quatre tailles du type B. Vous faites ainsi léconomie de différents modèles.
Les cadres en plastique peuvent être fixés sans outils à laide des éléments dencliquetage. Cela permet également un montage facile à une main.
Les cadres de montage pour connecteurs en aluminium moulé sous pression sont disponibles avec un verrouillage à vis ou à étrier. Ils sont également compatibles avec les boîtiers HEAVYCONNEC STANDARD de type B.
"$pageName" sur