HC-Q05-I-PT-M
-
Élément de contact
1013947
Élément de contact, nombre de pôles: 5+PE, taille: D7, contacts de puissance: 5, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
Possibilité de câblage automatisé par un robot
Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373