UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Puissance | 600 V | 45 A | - 8 | |
| raccordement PE | - 10 | |||
Élément de contact, nombre de pôles: 2+PE, taille: D7, contacts de puissance: 2, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Puissance | 600 V | 45 A | - 8 | |
| raccordement PE | - 10 | |||