Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UK 6-FSI/C - Bloc de jonction-fusibles
3118203

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Plat, type de fusible: C, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 30 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pontable avec le strap fixe FBI ...
Pour l'utilisation de fusibles plats pour voiture de la série FSI/C