Éclairage industriel et technique des signaux
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
La transition énergétique de votre entreprise
Réalisations
Intégration sectorielle
ELECTROMOBILITE
Aperçu
Infrastructure de charge
Véhicules électriques
ENERGIE
Energie solaire
Energie éolienne
Integrated Energy Management
MINT gestion de l'énergie avec de l'intelligence artificielle
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
Phoenix Contact Belgique
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
Contrats de service de marquage
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
EB 2- 8 - Pont d'insertion
EB 2- 8
-
Pont d'insertion
0202154
Pont d'insertion, pas: 8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont d'insertion
Nombre de pôles
2
Pas
8 mm
Dimensions
Pas
8 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
Cu
Matériau isolant
PVC
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
0202154
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z2X
Product key
BE1Z2X
GTIN
4017918097936
Poids par pièce (emballage compris)
2,18 g
Poids par pièce (hors emballage)
2,095 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,056 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit