Ce qu’il faut savoir
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
EB 4- 8 - Pont d'insertion
EB 4- 8
-
Pont d'insertion
0202142
Pont d'insertion, pas: 8 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont d'insertion
Nombre de pôles
4
Pas
8 mm
Dimensions
Pas
8 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Matériau isolant
PA
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
0202142
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z2X
Product key
BE1Z2X
GTIN
4046356750028
Poids par pièce (emballage compris)
4,55 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,447 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400