ST 2,5-QUATTRO-BE - Composant du bloc de jonction
3038752

Composant du bloc de jonction, pour le montage de composants à choisir soi-même, tension nominale: 800 V, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles