Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
RPS - Fiche de réduction
RPS
-
Fiche de réduction
0201647
Fiche de réduction, nombre de pôles: 1, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Point test
Nombre de pôles
1
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccord enfichable
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
Laiton argenté
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Matériau isolant
PA
Matériau de contact
Polyamide PA non renforcé, laiton argenté
Utilisation d'un isolant statique au froid
-40 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
125 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)
réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)
réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)
réussi
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
0201647
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z3X
Product key
BE1Z3X
GTIN
4017918099046
Poids par pièce (emballage compris)
5,56 g
Poids par pièce (hors emballage)
5,538 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
Accessoires
PTS-5,08
-
Bloc de jonction C.I.
1876521
KDS 4
-
Bloc de jonction C.I.
1780507
KDSP 4
-
Bloc de jonction C.I.
1780536
MKDSP 25/ 2-15,00
-
Bloc de jonction C.I.
1932588
MKDSP 25/ 2-15,00-F
-
Bloc de jonction C.I.
1932494
MKDSP 25/ 1-15,00-FL
-
Bloc de jonction C.I.
1932575
Aide produit