Homologation
Tension nominale IN (UL)
Tension de référence (CEI)
Intensité nominale IN (UL)
Courant de référence (CEI)
Couleur
Système débrochable
Système débrochable
Type de contact
Direction de raccordement
Matériau de surface du contact
Mode de verrouillage
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-ST, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-STF, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: Verrouillage à vis, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: Verrouillage à vis, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-STF-EX, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON (EX), Verrouillage: Verrouillage à vis, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-STZ, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 3, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 3, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-ST, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 3, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-STF, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: Verrouillage à vis, type de conditionnement: Emballé dans un carton
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 3, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-STF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: Verrouillage à vis, type de conditionnement: Emballé dans un carton
"$pageName" sur