Nuovo punto di riferimento per la protezione contro le sovratensioni

Compatto, sicuro e potente.
Prodotti della famiglia Safe Protection Plus (SPP)

Con Safe Protection Plus (SPP), Phoenix Contact definisce nuovi standard nella protezione contro i fulmini e le sovratensioni. La famiglia di prodotti SPP combina prestazioni elevate con un design a innesto compatto, garantendo la massima disponibilità dell'impianto e una protezione ottimale. Con i potenti limitatori di corrente di fulmine di Tipo 1 e i versatili limitatori di sovratensione di Tipo 2, la famiglia di prodotti è ora completa.

Protezione contro le sovratensioni all'avanguardia

I vantaggi della famiglia di prodotti Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) implica:

  • Massime prestazioni per una protezione affidabile dell'impianto
  • Protezione superiore anche per i sistemi sensibili, grazie al rapido tempo di risposta e alla bassa tensione residua
  • Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
  • Utilizzabile in una vasta serie di applicazioni grazie alla larghezza ridotta di 17,5 mm per polo e all'ampia gamma di prodotti
Quadro elettrico industriale con protezione contro la corrente di fulmine e le sovratensioni installata della famiglia di prodotti SPP
Vari SPD su un banco di lavoro
Protezione da falso contatto e da contatto diretto per i limitatori di sovratensione della famiglia SPP
Protezione contro le sovratensioni SPP per varie applicazioni (installazioni in edifici, energia eolica e telecomunicazioni)
Persona davanti a un computer che esegue un programma di progettazione
Quadro elettrico industriale con protezione contro la corrente di fulmine e le sovratensioni installata della famiglia di prodotti SPP

I limitatori di sovratensione della famiglia di prodotti Safe Protection Plus offrono prestazioni e resistenza massime per una protezione affidabile. L'isolamento rinforzato garantisce una maggiore sicurezza per l'utente e dell'impianto. Il tempo di risposta diretto protegge il prefusibile e l'installazione. La rapida disconnessione garantisce un elevato livello di affidabilità operativa.

Vari SPD su un banco di lavoro

FLT-SPP, con il suo spinterometro Multicarbon innescato e privo di usura, ha un tempo di risposta molto rapido e una bassa tensione residua. Rispetto ai parafulmini basati su varistore (MOV), il carico sul dispositivo terminale è significativamente ridotto e quindi l'effetto di protezione per l'intero impianto è notevolmente migliorato.

Grazie al loro tempo di risposta diretto, i limitatori di sovratensione VAL-SPP riducono efficacemente il carico sul prefusibile e sull'installazione. I componenti a valle sono protetti in modo affidabile contro le sovratensioni residue. La disconnessione rapida garantisce un elevato livello di affidabilità operativa in caso di sovraccarico.

Protezione da falso contatto e da contatto diretto per i limitatori di sovratensione della famiglia SPP

I prodotti della famiglia SPP sono caratterizzati da semplicità e sicurezza. Lo dimostrano caratteristiche innovative come la protezione da falso contatto e da contatto diretto, nonché una coppia di serraggio ridotta a soli 3 Nm. La famiglia di prodotti SPP offre quindi vantaggi orientati al futuro che soddisfano già oggi gli standard di domani.

Protezione contro le sovratensioni SPP per varie applicazioni (installazioni in edifici, energia eolica e telecomunicazioni)

I robusti dispositivi di protezione, con una larghezza di 17,5 mm per polo, sono adatti agli ambienti più difficili e consentono un'installazione a ingombro ridotto e senza fusibili fino a 315 A e 5.000 m di altezza. Grazie allo spinterometro innescato, gli scaricatori combinati FLASHTRAB SPP sono in grado di gestire più impulsi e sono ideali per le regioni ad alta intensità di fulmini e per le applicazioni in luoghi esposti, come l'energia eolica e le telecomunicazioni. VALVETRAB SPP è in grado di proteggere in modo affidabile applicazioni in corrente alternata e solare in diverse varianti di tensione e commutazione. Con i prodotti della famiglia Safe Protection Plus, troverai la giusta protezione contro le sovratensioni per quasi tutte le applicazioni.

Persona davanti a un computer che esegue un programma di progettazione

I dati digitali completi per i sistemi ECAD facilitano la progettazione dell'impianto. Con la nostra guida alla selezione online, troverai rapidamente e facilmente il prodotto giusto per la tua applicazione. Grazie agli accessori modulari, è possibile integrare facilmente ulteriori funzioni anche a posteriori.

Nuovo punto di riferimento per la protezione contro le sovratensioni
Compatto, sicuro e potente

La famiglia di prodotti Safe Protection Plus offre una potente protezione contro i fulmini e le sovratensioni. Stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e facilità di installazione.

Apri la brochure
La gamma di prodotti della famiglia Safe Protection Plus

Protezione contro le sovratensioni per applicazioni in corrente alternata (AC)

Image map interattiva: caratteristiche dei limitatori di sovratensione di Tipo 1+2+3 e di Tipo 2 per applicazioni in AC della famiglia di prodotti SPP
Segnalazione a distanza modulare
La famiglia di prodotti Safe Protection Plus offre, per molte varianti, una segnalazione a distanza modulare che può essere collegata in modo semplice e rapido all'elemento base corrispondente. La segnalazione a distanza è dotata di un isolamento rinforzato verso il circuito principale, che aumenta ulteriormente la sicurezza elettrica.
Indicatore di stato meccanico
Ogni spina è dotata di un indicatore di stato meccanico. In questo modo è possibile identificare le spine estraibili sovraccariche direttamente sul posto.
Sistema a innesto continuo
I moduli di protezione sono inseriti per ogni percorso e consentono una sostituzione rapida ed economicamente efficiente dei connettori sovraccarichi. La possibilità di innesto facilita le operazioni di manutenzione, come le misure di isolamento, poiché i connettori possono essere facilmente rimossi e reinseriti, riducendo i tempi di intervento e aumentando la sicurezza.
Coppia di serraggio ridotta
La coppia di serraggio è stata ridotta a 3 Nm. La bassa coppia di serraggio facilita la corretta installazione dei dispositivi di protezione.
Nuova disconnessione
Grazie alla disconnessione ad alte prestazioni, la protezione contro le sovratensioni è ancora più rapida e affidabile in caso di sovraccarico o guasto.
Protezione da contatto diretto e contro gli errori di cablaggio
I prodotti sono dotati di protezione da falso contatto e da contatto diretto. In questo modo si evitano in modo affidabile errori di collegamento sotto i morsetti. La protezione da contatto garantisce una maggiore sicurezza durante il funzionamento. Una volta collegati i conduttori, le parti sotto tensione non sono più accessibili.
Sistema di collegamento Biconnect
I prodotti per applicazioni in AC sono dotati di connessione Biconnect. Ciò consente di collegare facilmente la protezione contro le sovratensioni ad altri componenti, come interruttori automatici o magnetotermici.
Segnalazione a distanza modulare
La famiglia di prodotti Safe Protection Plus offre, per molte varianti, una segnalazione a distanza modulare che può essere collegata in modo semplice e rapido all'elemento base corrispondente. La segnalazione a distanza è dotata di un isolamento rinforzato verso il circuito principale, che aumenta ulteriormente la sicurezza elettrica.
Coppia di serraggio ridotta
La coppia di serraggio è stata ridotta a 3 Nm. La bassa coppia di serraggio facilita la corretta installazione dei dispositivi di protezione.
Sistema di collegamento Biconnect
I prodotti per applicazioni in AC sono dotati di connessione Biconnect. Ciò consente di collegare facilmente la protezione contro le sovratensioni ad altri componenti, come interruttori automatici o magnetotermici.
Protezione da contatto diretto e contro gli errori di cablaggio
I prodotti sono dotati di protezione da falso contatto e da contatto diretto. In questo modo si evitano in modo affidabile errori di collegamento sotto i morsetti. La protezione da contatto garantisce una maggiore sicurezza durante il funzionamento. Una volta collegati i conduttori, le parti sotto tensione non possono più essere toccate.
Spinterometro Multicarbon innescato
La tecnologia spinterometrica Multicarbon innescata offre vantaggi rispetto agli spinterometri convenzionali, in particolare rispetto ai dispositivi di protezione di Tipo 1 basati su varistore.
Ulteriori informazioni sulla tecnologia spinterometrica Multicarbon innescata
Sistema a innesto continuo
I moduli di protezione sono inseriti per ogni percorso e consentono una sostituzione rapida ed economicamente efficiente dei connettori sovraccarichi. La possibilità di innesto facilita le operazioni di manutenzione, come le misure di isolamento, poiché i dispositivi possono essere facilmente rimossi e reinseriti, riducendo l'impegno e aumentando la sicurezza.
Indicatore di stato meccanico
Ogni spina è dotata di un indicatore di stato meccanico. In questo modo è possibile identificare le spine estraibili sovraccariche direttamente sul posto.
Scaricatore combinato FLASHTRAB-SPP installato su guida DIN

Scaricatore combinato FLT-SPP... con spinterometro Multicarbon innescato

FLASHTRAB SPP - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3 Protezione contro le sovratensioni con spinterometro Multicarbon innescato

I limitatori di sovratensione e di corrente da fulmine FLT-SPP e FLT-MB utilizzano lo spinterometro Multicarbon innescato. Questa tecnologia è particolarmente potente. Inoltre, è in grado di elaborare in modo affidabile impulsi da fulmine estremamente elevati e strettamente consecutivi, il che è noto come capacità multi-impulso. Lo spinterometro funziona senza alimentazione di rete. Dopo il processo di scarica vengono evitate le correnti di cortocircuito, mantenendo così la disponibilità dell'impianto. Grazie al basso livello di protezione e alla bassa curva di tensione residua, i dispositivi a valle sono sottoposti a sollecitazioni significativamente inferiori, il che offre una protezione notevolmente migliore, soprattutto rispetto ai limitatori di sovratensione a varistore. Oltre ai requisiti per i limitatori di correnti da fulmine di Tipo 1, soddisfano anche le specifiche per i limitatori di sovratensione di Tipo 2 e 3.

Protezione contro le sovratensioni VAL-SPP per sistemi di alimentazione trifase con conduttore di neutro e conduttore di messa a terra di protezione separati

Protezione contro le sovratensioni VAL-SPP per sistemi di alimentazione trifase con conduttore di neutro e conduttore di messa a terra di protezione separati

VALVETRAB SPP – Protezione contro le sovratensioni di Tipo 2 per applicazioni in AC

VALVETRAB SPP offre una gamma completa di limitatori di sovratensione di Tipo 2 della famiglia di prodotti Safe Protection Plus. I dispositivi di protezione sono disponibili in diverse varianti di commutazione e di tensione. La gamma spazia dalle versioni monocanale alle soluzioni pronte per l'installazione per sistemi a quattro e cinque fili.

Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili nell'elenco prodotti collegato. Nelle pagine di dettaglio di ciascun prodotto troverai dati tecnici, modelli 3D, istruzioni di montaggio e molto altro ancora.

VAL-US-SPP - Protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione nel mercato nordamericano

Protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione dell'America del nord

Con i prodotti VAL-US-SPP, Phoenix Contact offre le caratteristiche di installazione e sicurezza descritte anche per la protezione contro le sovratensioni delle reti di alimentazione nordamericane. Oltre alle diverse tensioni di alimentazione, in queste reti sono disponibili varianti di configurazione elettrica quali split-phase, wye o delta. Gli articoli VAL-US-SPP sono omologati Open Type UL. Ciò significa che possono essere integrati in impianti e sistemi nuovi ed esistenti senza ulteriori test.

Per ulteriori informazioni sugli articoli VAL-US-SPP, consulta la nostra pagina di categoria:

Protezione contro le sovratensioni per applicazioni fotovoltaiche

Image Map interattiva: Protezione contro la sovratensione per applicazioni fotovoltaiche VAL-SPP...-PV
Nuova disconnessione
Grazie alla disconnessione ad alte prestazioni, la protezione contro le sovratensioni è ancora più rapida e affidabile in caso di sovraccarico o guasto.
Sistema a innesto continuo
I moduli di protezione sono inseriti per ogni percorso e consentono una sostituzione rapida ed economicamente efficiente dei connettori sovraccarichi. La possibilità di innesto facilita le operazioni di manutenzione, come le misure di isolamento, poiché i connettori possono essere facilmente rimossi e reinseriti, riducendo i tempi di intervento e aumentando la sicurezza.
Segnalazione a distanza
A seconda dei requisiti, gli scaricatori di sovratensione per applicazioni fotovoltaiche sono disponibili con o senza contatto di segnalazione remota libero da potenziale.
Vani viti allungati
I vani viti allungati ottimizzano le distanze di isolamento in aria e superficiale offrendo una maggiore sicurezza anche con tensioni DC più elevate.
Imbuti di inserimento allungati
Anche gli imbuti di inserimento sono allungati per ottenere migliori distanze di isolamento in aria e superficiale. Allo stesso tempo, i vani di inserimento allungati offrono una protezione inferiore a innesto e da contatto.
Indicatore di stato meccanico
Ogni spina è dotata di un indicatore di stato meccanico. In questo modo è possibile identificare le spine estraibili sovraccariche direttamente sul posto.
Tipo 1 e tipo 2
I dispositivi di protezione sono progettati in un circuito a 2+V. Sono disponibili come scaricatori di corrente atmosferica di Tipo 1 per 1.500 V DC e 1.000 V DC o come protezioni contro le sovratensioni di Tipo 2 per 600 V DC, 1.000 V DC o 1.500 V DC.
Protezione contro la sovratensione per applicazioni fotovoltaiche VAL-SPP-T2-...PV... in un circuito a 2+V con segnalazione a distanza integrata su guida DIN

Protezione contro la sovratensione per applicazioni fotovoltaiche VAL-SPP-T2-...PV...

Nell'elenco prodotti collegato trovi informazioni dettagliate sull'intera gamma di limitatori di sovratensione per applicazioni fotovoltaiche della famiglia di prodotti Safe Protection Plus (SPP), tra cui:

  • Dati tecnici
  • Modelli 3D
  • Istruzioni di montaggio
  • Articolo sostitutivo
Configuratore
Protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione

Dopo aver selezionato i parametri tecnici del tuo impianto, il nostro configuratore ti aiuterà a trovare la protezione ottimale contro la sovratensione per il tuo sistema di alimentazione.

Configuralo ora
Configuratore per la protezione contro la sovratensione per l'alimentatore