The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

mGuard Secure Cloud Le mGuard Secure Cloud offre une solution de télémaintenance hautement sécurisée, clé en main. Celle-ci vous permet de vous connecter rapidement et en toute sécurité à des machines et installations distantes, réduisant ainsi les interventions sur site, coûteuses en temps et en argent.

Personnel de service en train d'effectuer la télémaintenance via une tablette

Avantages

  • Sécurité élevée : communication chiffrée via VPN
  • Convivialité : configuration facile grâce à des assistants de configuration
  • Compatibilité : fonctionnement possible avec les routeurs de sécurité mGuard, les clients cloud, les TC Router et PLCnext Control
  • Flexibilité : prise en charge des ordinateurs Windows, macOS et Linux ainsi que des appareils mobiles tels que l'iPad et l'iPhone d'Apple ou les appareils Android
  • Fiabilité : fonctionnement dans le monde entier dans des centres de traitement des données à disponibilité élevée
Tablette pour la connexion au mGuard Secure Cloud

Service à distance sécurisé : simple et flexible via le cloud

Télémaintenance basée sur le cloud Simple - sûre - fiable

Le mGuard Secure Cloud vous propose une solution de télémaintenance complète et efficace, clé en main. Vous avez la possibilité d'accéder rapidement et de manière sécurisée, via une simple interface Web, aux machines, PC industriels et automates.

L'utilisation de connexions VPN permet au personnel de service d'accéder aux appareils dans le monde entier et d'effectuer des travaux de maintenance sans devoir se rendre sur place.

Avantage : cela permet d'économiser du temps et de l'argent tout en augmentant l'efficacité des processus de maintenance.

Aperçu de la structure de télémaintenance Interaction entre tous les composants

Le personnel de service utilise un client logiciel OpenVPN disponible gratuitement sur l'ordinateur de service ou la tablette et connecte le poste de travail au cloud.

Les machines sont équipées de routeurs de télémaintenance industriels ou d'un PLCnext Control et établissent si nécessaire une connexion VPN avec le mGuard Secure Cloud. L'établissement des connexions VPN peut être contrôlé localement par du matériel (p. ex. interrupteur à clé) ou par un logiciel de l'exploitant de l'installation.

Les machines et installations distantes peuvent être connectées via toutes les technologies modernes telles que la 5G, la 4G, la fibre de verre, etc.

Topologie du fonctionnement du mGuard Secure Cloud

Fonctionnement du mGuard Secure Cloud

Les propriétés techniques en un coup d'œil Un écosystème innovant, sûr et performant

Notre technologie cloud éprouvée vous permet de bénéficier d'un service à distance sûr et fiable dans le monde entier pour vos machines et installations, et ce, 24 heures sur 24.

Caractéristiques techniques du mGuard Secure Cloud
China VPN+

Connexions sûres, avec autorisation officielle

China VPN+ Connexions VPN cryptées vers la Chine

Le mGuard Secure Cloud présente une solution officiellement autorisée pour les connexions VPN vers la Chine avec une disponibilité de 99 %, proposée sous forme de service forfaitaire.

La solution China VPN+ permet d'établir des communications hautement sécurisées et cryptées avec des connexions VPN mGuard via le backbone du fournisseur. Les données sont transmises cryptées de bout en bout par la « Chinese National Network-Security », sans compromettre la sécurité et l'intégrité des données.

Avantage : nous fournissons une solution d'accès à distance fiable et approuvée par les autorités pour vos machines et vos installations en Chine.

Aperçu des abonnements aux services cloud

Une flexibilité totale avec les abonnements aux services cloud

Options disponibles D'une version gratuite à des versions évolutives

La version de base du mGuard Secure Cloud, avec deux connexions de service et un volume de données de 8 Go, est disponible gratuitement.

En fonction de votre concept de service individuel, vous pouvez ajouter d'autres options sur une base annuelle, comme p. ex. :

  • Remote Access+ : 1 connexion de service supplémentaire avec 4 Go de volume de transfert mensuel
  • China VPN+ : connexions sûres, avec autorisation officielle
  • Traffic+ 1000 : 1 To de trafic supplémentaire par client
  • Traffic+ 100 : 100 Go de trafic supplémentaire par client
  • Traffic+ 10 : 10 Go de trafic supplémentaire par client
  • Support+ : contact par e-mail et par téléphone aux heures d'ouverture habituelles

Avantage : vous bénéficiez d'une flexibilité totale et vous vous épargnez les frais de maintenance et de mise à jour de vos systèmes. Vous pouvez ainsi investir vos ressources dans votre activité principale.

Cloud public vs. cloud privé
Livre blanc

Cloud public ou cloud privé ? Quelle est la solution la plus adaptée à mon activité ?

Dans ce livre blanc, nous comparons les deux modèles de cloud et recommandons l'option à privilégier en matière de sécurité, d'accessibilité et de coûts.

Télécharger maintenant gratuitement
Tablette pour mGuard Secure Cloud