The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Technologie de raccordement autodénudant La technologie de raccordement autodénudant QUICKON convainc par un raccordement peu encombrant avec un contact autodénudant breveté.

Technologie de raccordement autodénudant d'un bloc de jonction

Avantages

  • Grande économie de temps lors du raccordement grâce à l'absence de prétraitement des conducteurs
  • Design particulièrement compact grâce à un contact autodénudant breveté
  • Qualité de contact et résistance aux vibrations élevées grâce à l'utilisation de matériel de contact à ressort haut de gamme
  • Réglage sûr des états de commutation grâce à un levier pivotant encliquetable

Le raccordement autodénudant en détail

Le raccordement autodénudant, également appelé raccordement autodénudant IDC (Insulation Displacement Connection), est une technologie de raccordement particulièrement rapide. Avec ce type de raccordement, la fourche métallique sépare l'isolation et établit une connexion fiable avec le conducteur.

Comme la technologie de raccordement autodénudant ne nécessite pas de dénuder les conducteurs ni d'appliquer une protection d'épissure, vous gagnez un temps considérable par rapport aux technologies de raccordement conventionnelles. Le raccordement des conducteurs ne prend que quelques secondes.

Le contact sûr lors du raccordement IDC se fait par l'introduction du conducteur dans le métal de coupe de forme spéciale. Les conducteurs rigides et souples peuvent être réutilisés jusqu'à 100 fois. En cas de nouveau raccordement, l'extrémité du fil doit être coupée au préalable.

Notre gamme avec raccordement autodénudant

Raccordement autodénudant sur un bloc de jonction
Raccordement autodénudant sur une connexion pour circuit imprimé
Connecteurs M12 à raccordement autodénudant
Système d'installation QPD avec raccordement autodénudant
Raccordement autodénudant sur un connecteur RJ45 en CAT6
Élément de contact avec raccordement autodénudant pour connecteurs industriels
Raccordement autodénudant sur un bloc de jonction

La technologie de raccordement rapide QUICKON convainc par son raccordement rotatif peu encombrant avec contact autodénudant breveté. Il suffit d'insérer le conducteur non préparé dans la chambre de serrage et de faire pivoter l'élément d'actionnement orange. Ce pivotement permet d'entailler le câble et d'établir le contact avec le conducteur.

Cela vous permet de raccorder des conducteurs rapidement et sans aucun prétraitement. Le raccordement autodénudant convient aux câbles dotés d'une isolation PVC et PE. Autres types d'isolation possibles sur demande.

Vers les blocs de jonction
Raccordement autodénudant sur une connexion pour circuit imprimé

Gagnez du temps avec le raccordement autodénudant car le conducteur n'a pas besoin d'être préparé pour le raccordement.

Notre gamme comprend des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec élément d'actionnement de couleur différente jusqu'à une section de raccordement de 1,5 mm² ainsi que des blocs de jonction pour C.I. avec raccordement commandé par le doigt pour des câbles de données jusqu'à 0,34 mm².

Vers les blocs de jonction et connecteurs pour C.I.
Connecteurs M12 à raccordement autodénudant

Les connecteurs M12 avec raccordement autodénudant QUICKON offrent le raccordement le plus rapide pour les connecteurs à confectionner. Les connecteurs sont équipés d'un contact autodénudant IDC. Avec cette méthode de raccordement, les conducteurs rigides ou souples non traités, y compris l'isolation, sont positionnés dans le connecteur. Lors du serrage de l'écrou de pression du connecteur, le contact autodénudant repousse l'isolation du conducteur et établit un contact élastique, résistant aux vibrations et étanche au gaz avec le conducteur.

Vers les connecteurs M8 et M12
Système d'installation QPD avec raccordement autodénudant

La distribution d'énergie industrielle ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. C'est ce que prouve le système d'installation QPD pour des puissances jusqu'à 690 V/40 A. Grâce au raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés rapidement et facilement, sans dénudage, ni outil spécial.

Le raccordement est conçu pour les applications où les câbles ronds et les câbles AS-Interface doivent être raccordés de manière rationnelle sur place. La connexion peut être retirée à tout moment et les composants peuvent être utilisés plusieurs fois. La technologie à raccordement rapide établit automatiquement le contact et active le dispositif anti-traction lors du serrage. Grâce au maniement rapide et facile du raccordement rapide QUICKON, la durée de câblage est réduite jusqu'à 80 %.

Vers les connecteurs d'installation et les câbles d'installation
Raccordement autodénudant sur un connecteur RJ45 en CAT6

Les connecteurs RJ45 avec technologie de raccordement autodénudant (IDC) peuvent être confectionnés facilement et en toute sécurité sur le terrain, sans outil spécial. Les connecteurs de qualité industrielle conviennent aux applications Ethernet et PROFINET. Ils sont disponibles pour des tailles de câbles de 26 à 23 AWG et pour des débits de données allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Vers les connecteurs RJ45
Élément de contact avec raccordement autodénudant pour connecteurs industriels

Les éléments de contact avec raccordement autodénudant pour les connecteurs industriels réduisent le temps de raccordement jusqu'à 60 %. Le raccordement QUICKON est équipé d'un contact autodénudant IDC. Avec ce procédé, un fil non préparé est positionné avec son isolation devant la fente du contact autodénudant, puis poussé dans la fente de coupe par déplacement de l'isolation. Dans ce cas, l'isolation du fil est sectionnée et un contact étanche au gaz est établi entre le fil et le contact. La force de connexion est indépendante de l'utilisateur et totalement fiable, à condition de respecter les sections de conducteur et les conditions de connexion autorisées.

Vers les connecteurs industriels