The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Parafoudres basse tension pour les installations de surveillance vidéo

Gardez le contrôle et protégez vos installations de surveillance vidéo des dommages causés par la foudre et les surtensions. Vous trouverez de plus amples informations sur le thème des parafoudres basse tension et de la protection contre la foudre des installations de surveillance vidéo et sur ce à quoi vous devez faire attention dans notre document d'information.
Installation de surveillance vidéo modélisée avec un coffret électrique ouvert

La surveillance vidéo est devenue incontournable dans de nombreux domaines. La sécurité des installations ou le soutien et la surveillance des process automatisés y jouent un rôle important. Une panne des installations de surveillance due à la foudre ou à des surtensions comporte de nombreux dangers et peut souvent être évitée.

Exemple pour la surveillance vidéo

Surveillance vidéo des autoroutes
Surveillance du trafic
Grande installation de process
Surveillance de grandes installations
Avion au-dessus de la piste d'atterrissage
Surveillance d'un aéroport
Entrée d'un tunnel de nuit
Surveillance de tunnels

Pourquoi les systèmes de surveillance devraient-ils être protégés ?

Les systèmes de caméras assurent la sécurité. Ils surveillent les infrastructures de transport, les parties sensibles d'installations industrielles, des aéroports entiers ou des installations techniques de process et des immeubles d'habitation individuels. La surveillance de ces zones est nécessaire et importante.

Les caméras sont généralement installées à des endroits exposés. Sans mesures adéquates, elles sont à la merci de la foudre et des surtensions.

Représentation des zones de protection contre la foudre dans les systèmes de surveillance vidéo

Zones de protection contre la foudre pour les systèmes de surveillance vidéo

Quels sont les points importants pour les parafoudres basse tension des installations de surveillance vidéo ?

Outre les exigences normatives en matière de parafoudre basse tension et de protection contre les surtensions de la norme CEI 62676, il faut également tenir compte des caractéristiques du bâtiment. Une analyse des risques permet de mettre en place le parafoudre basse tension adapté à votre système de surveillance vidéo.

Dans notre document d'information, vous trouverez des informations utiles sur la manière de protéger votre système vidéo contre une défaillance due à des surtensions.

Nouvelle installation ou mise à niveau ?

Pour les installations de surveillance vidéo, Phoenix Contact propose une solution avec la Smart Ethernet Box. Celle-ci peut être équipée individuellement selon vos exigences et protège jusqu'à quatre caméras.

Les petites installations ou les installations déjà existantes peuvent également être équipées d'un parafoudre basse tension. Phoenix Contact propose également une gamme adaptée à ces applications.

Informations complémentaires