Exemple d'application en matière de parafoudre basse tension

Exemples d'application en matière de parafoudre basse tension

Apprenez à calculer facilement le niveau de protection de l'installation électrique à l'aide de trois exemples d'applications de parafoudres basse tension.

Calcul du niveau de protection efficace dans l'installation électrique à l'aide de trois exemples

Comme décrit précédemment, les tensions partielles de toutes les pièces de raccordement entre le conducteur extérieur, point de connexion A, et le conducteur de protection, point de connexion B, doivent être ajoutées au niveau de protection effectif du parafoudre.

Nous avons réalisé ce calcul pour les trois exemples suivants.

La chute de tension sur les câbles correspondants a été reprise du tableau « Chute de tension en fonction de la géométrie ».

Montage du FLT-SEC-HYBRID au-dessus du disjoncteur de puissance

FLT-SEC-HYBRID au-dessus du disjoncteur de puissance

1. Montage : au-dessus du disjoncteur de puissance

L'installation s'effectue au-dessus du disjoncteur de puissance sur une plaque de montage mise à la terre, à une grande distance de la barre PEN inférieure.
Remarque :
Posez une ligne de connexion directe entre le parafoudre et la barre PEN, parallèlement à la connexion via la plaque de montage. Cette connexion n'augmente pas le niveau de protection de la combinaison du parafoudre mais elle est requise par la norme DIN VDE 0100-534.

 Niveau de protection effectif, exemple 1

Avec un niveau de protection de 8,2 kV, la protection selon la catégorie de surtension IV pour les dispositifs de commutation dans les réseaux 230/400 V ne peut pas être respectée.

Longueur en cm

Courant partiel en kA

Chute de tension en kV

 
Connexion PEN du parafoudre sur la plaque de montage 15 75 1,1
Connexion PEN du parafoudre au-dessus de la plaque de montage 115 75 3,5
Connexion PEN de la plaque de montage sur la barre PEN 15 75 1,1
Connexion L1-L3 40 25 1,0
Parafoudre (niveau de protection) - 25 1,5
Niveau de protection total 8,2
Montage du FLT-SEC-HYBRID sous le disjoncteur de puissance de la distribution principale

FLT-SEC-HYBRID dans la distribution principale

2. Montage : en dessous du disjoncteur de puissance

Le parafoudre est monté en dessous du disjoncteur de puissance.

Avec ce type de montage, la distance par rapport au conducteur de protection est relativement faible.

  Niveau de protection effectif, exemple 2

Avec un niveau de protection de 4 kV, la protection selon la catégorie de surtension III pour les dispositifs de commutation dans les réseaux 230/400 V peut être respectée.

Longueur en cm

Courant partiel en kA

Chute de tension en kV

 
Connexion PEN du parafoudre sur la barre PEN 20 75 1,5
Connexion L1-L3 40 25 1,0
Parafoudre (niveau de protection) - 25 1,5
Niveau de protection total 4,0
Montage du FLT-SEC-HYBRID sous le disjoncteur de puissance

Calcul du niveau de protection

3. Montage : en dessous du disjoncteur de puissance

Le parafoudre est monté en dessous du disjoncteur de puissance avec connexion PEN optimisée.

Les exemples 1 et 2 montrent clairement que l'accent doit être mis sur la connexion entre le parafoudre et la barre PEN lors de l'optimisation du niveau de protection. Plus cette connexion est courte, plus le niveau de protection est élevé. L'influence de la connexion PEN dans les exemples 1 et 2 est trois fois plus importante que celle des connexions vers les conducteurs actifs L1, L2 et L3.

Une autre possibilité est de réaliser la connexion vers la barre PEN non pas avec un seul câble mais avec des câbles séparés pour chaque pôle, c'est-à-dire avec trois câbles individuels. Dans ce cas, le courant partiel qui passe dans ces câbles n'est alors que de 25 kA et non de 75 kA. La chute de tension correspondante n'est alors plus que d'un tiers.

  Niveau de protection effectif, exemple 3

Avec un niveau de protection de 2,5 kV, la protection selon la catégorie de surtension II pour les dispositifs de commutation dans les réseaux 230/400 V peut être respectée.

Longueur en cm

Courant partiel en kA

Chute de tension en kV

 
Connexion PEN du parafoudre sur la barre PEN 10 25 0,25
Connexion L1-L3 10 25 0,75
Parafoudre (niveau de protection) - 25 1,5
Niveau de protection total 2,5