Le parafoudre FLT-SEC-HYBRID tient dans une seule main

Notre solution : FLT-SEC-HYBRID

Une seule solution pour relever les trois défis : un parafoudre avec fusible intégré pour économiser espace, argent et précieuse longueur de câble.

FLT-SEC-HYBRID

FLT-SEC-HYBRID dans la distribution principale

Notre solution : FLT-SEC-HYBRID Parafoudre avec fusible en amont intégré

Une seule solution pour relever les trois défis : un parafoudre avec fusible intégré pour économiser espace, argent et précieuse longueur de câble.

Le fait qu'un fusible en amont séparé ne soit plus nécessaire ouvre également d'autres possibilités entièrement différentes concernant l'emplacement de montage du parafoudre. Un parafoudre ne nécessite ni commande ni maintenance. Il est censé assurer la sécurité en arrière-plan. Et c'est exactement là qu'il est monté.

Le FLT-SEC-H combine un éclateur dénué de courant de suivi et un fusible résistant au courant de choc, ce qui permet de l'utiliser sans fusible en amont séparé. Grâce à sa puissance de court-circuit allant jusqu'à 100 kA, il peut également être utilisé dans les grandes distributions d'énergie.

Rapport de taille entre le fusible en amont et le FLT-SEC-H
FLT-SEC-H YouTube

La vidéo illustre encore plus clairement le rapport de taille entre le fusible en amont et le FLT-SEC-H.
Vous trouverez également ici un bref résumé des points importants au sujet des longueurs de câble.

Avantages du FLT-SEC-H par rapport à un fusible en amont séparé

  • Jusqu'à 80 % de place en plus dans l'armoire électrique
  • Des câblages courts, pour un faible niveau de protection
  • Contrôle sécurisé de l'installation grâce aux modules de protection enfichables