L'équipe imbattable

Pour une disponibilité élevée de l'installation

La protection antisurtension et les alimentations se complètent parfaitement lorsqu'il s'agit d'assurer une disponibilité élevée de l'installation. Pour en savoir plus, consultez ce site ou notre E-Paper.

Ouvrir l'E-Paper
Protection antisurtension et alimentations en tant que pièces de puzzle devant une onde sinusoïdale implicite

Toute installation a besoin de composants bien adaptés les uns aux autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation peut être assurée, même en cas de sollicitation CEM élevée. Phoenix Contact dispose d'une équipe imbattable qui évite les arrêts de production involontaires et coûteux.

Image produit alimentation QUINT POWER

Alimentation QUINT POWER de quatrième génération

L'alimentation, le cœur de toute installation industrielle

Pour la commande et la surveillance d'une installation électrique, une alimentation de 24 V est devenue indispensable. Même les appareils d'automatisation simples profitent des avantages de cette alimentation. Pour garder le contrôle de l'installation, une alimentation stable de 24 V est donc très importante.

Photo produit parafoudre basse tension PLUGTRAB PLT-SEC

Parafoudre basse tension type 3 PLUGTRAB PLT-SEC avec technologie de raccordement Push-in

Les parafoudres basse tension augmentent la disponibilité des installations

En raison de l'importance de son influence sur la disponibilité des installations, l'alimentation de 24 V fait partie des éléments de l'installation électrique qu'il faut particulièrement protéger. Un parafoudre basse tension de type 3 pour protéger directement l'alimentation est donc un investissement utile pour la disponibilité des installations. Pour assurer la meilleure protection possible, il faut utiliser des composants de parafoudres basse tension et d'alimentation compatibles.

Parafoudre basse tension PLT-SEC de type 3 et alimentation QUINT POWER comme pièces du puzzle

Une équipe imbattable de parafoudre basse tension PLT-SEC et d'alimentation QUINT POWER

Une équipe imbattable

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension monophasé PLUGTRAB PLT-SEC de la deuxième génération et des alimentations QUINT POWER de la quatrième génération permet une protection maximale de votre installation, même en cas de conditions environnementales extrêmes.

Avantages

  • Une protection de l'alimentation contre les surtensions dix fois plus élevée
  • Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue
  • Une sécurité de planification élevée grâce à une garantie de 5 ans

Une meilleure résistance

Partage symétrique du courant en cas d'apparition d'une surtension

Courant admissible

L'utilisation de composants de parafoudres basse tension adaptés permet une répartition symétrique du courant en cas de surtension.

Une protection jusqu'à dix fois plus élevée :

En utilisant le parafoudre de type 3 PLUGTRAB PLT-SEC de la deuxième génération, l'alimentation QUINT POWER de la quatrième génération est dix fois plus résistante aux courants de choc que sans cette protection.

Une durée de vie deux fois plus longue :

La comparaison avec des produits incompatibles le prouve : notre combinaison du parafoudre basse tension PLT-SEC de la deuxième génération et de l'alimentation QUINT POWER de la quatrième génération double la durée de vie de l'alimentation.

Informations complémentaires

Nous avons contrôlé les composants. Vous pouvez télécharger ici les résultats des contrôles de coordination.

Nous sommes convaincus de notre équipe
Promesse de garantie
Si votre alimentation QUINT POWER de la quatrième génération devait toutefois subir un dommage, malgré l'utilisation de cette combinaison, elle serait remplacée gratuitement pendant cinq ans après l'achat.
Charger les conditions de garantie
Parafoudre basse tension PLT-SEC et alimentation QUINT POWER
Alimentation QUINT POWER

Alimentations QUINT POWER

L'esprit d'équipe : l'alimentation QUINT POWER

  • SFB Technology
  • Réserves de puissance statique et dynamique
  • Surveillance préventive du fonctionnement
  • Des solutions individuelles à partir d'une unité
Parafoudre basse tension PLT-SEC

Parafoudre basse tension PLT-SEC

L'esprit d'équipe : parafoudre basse tension PLT-SEC

  • Protection des terminaux
  • Certification internationale
  • Indicateur d'état et contact de télésignalisation
  • Enfichable et testable

L'équipe imbattable pour une disponibilité élevée de l'installation

Une équipe parfaite : un homme sécurise un grimpeur sur un mur d'escalade
Parafoudre basse tension PLT-SEC et alimentation QUINT POWER YouTube