SF-ASD 16
-
Tournevis sans fil
1200294
Tournevis à batterie, avec batterie, engrenage à deux vitesses, rotation droite/gauche et coupleur à 16 niveaux jusqu'à 450 tr/min, raccordement rapide hexagonal.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | emballé dans un carton |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Tension des batteries | 3,6 V |
| Temps de charge accu | 60 min |
| Caractéristiques du produit | Tournevis sans fil avec engrenage à deux vitesses et rotation à droite/à gauche |
| Accouplement à 16 niveaux avec étage de perçage jusqu'à 450 tr/min | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Consommation de puissance | 7,2 W |
| Tension nominale UN | 3,6 V DC |
| 3,6 V DC | |
| Batterie | |
| Temps de charge accu | 60,00 min |
| Tension des batteries | 3,60 V DC |
| Capacité de l'accu | 2,00 Ah |
| Plage couple | 0,2 Nm ... 4,3 Nm |
| Sortie | 6,3 mm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 172 mm |
| Longueur | 266 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 5 °C ... 40 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (<) |
| Référence | 1200294 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | BH3243 |
| GTIN | 4055626666426 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 565 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 465 g |
| Numéro du tarif douanier | 84672920 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
SF-ASD 16/CHARGER - Chargeur 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Module accu 1314530
-
SF-UBH - Kit d'adaptation 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Vis 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Vis 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Vis 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Vis 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Vis 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Vis 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Vis 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Vis 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Vis 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Vis 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Vis 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Vis 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Vis 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Vis 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vis 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Vis 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Vis 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Vis 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Vis 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vis 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Vis 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Vis 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Vis 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Vis 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Vis 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Vis 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Vis 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vis 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Vis 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Vis 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Vis 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Vis 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Vis 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Vis 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Vis 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vis 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vis 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Vis 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Vis 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Vis 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Vis 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Vis 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Vis 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis 1208911
Avantages
Tournevis sans fil avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/à gauche et coupleur à 16 niveaux avec niveau de perforation pouvant atteindre 450 tr/min
Réglable jusqu'à 0,2 ... 4,3 Nm
Commande confortable à une main en position droite ou coudée
Type compact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg