Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40049992UL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs rigides uniquement | 600 V | 15 A | - 14 | |
plusieurs fils avec embout | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs rigides uniquement | 600 V | 17 A | - 14 | |
plusieurs fils avec embout | 600 V | 17 A | - 14 |