IPD SEAL W32 4X5 - Joint
1805907

Joint, pour connecteur, gamme de produits : IPD, joint multiple, trous : 4, diamètre du trou : 5 mm, compatible avec IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ...

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés